FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
00:31
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5AF.

Cassette FHD MTP®-24, 24 fibras ópticas OM5 multimodo, tipo AF, MTP® a 12 x LC dúplex, 0.35dB máx.

#174251
#174251

96F en 1U Se utiliza con el tronco de método A

189,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM5AF
228,69 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM5AF
0 vendido
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 11 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cassette Plug-N-Play de fibra óptica FHD® 24 fibras ópticas Elite MTP®-24 a LC dúplex, 24 filamentos OM5 50/125μm MMF

Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de conexiones frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El cassette MTP®-24 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (verde lima)
Número de LC puertos
12 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de MTP® puertos
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo AF
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
.
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 100G
Ver productos
Cableado troncal 40G
Ver productos

Características

Diseño funcional para una implementación rápida

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdidas de inserción ultrabajas para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en FHD®®
Tipo de adaptador
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
12 fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Número de LC puertos
12 puertos
6 puertos
12 puertos
Número de MTP® puertos
1 puerto
1 puerto
2 puertos
Polaridad
Tipo AF
Tipo AF
Tipo AF
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior
Especificaciones

Cassette Plug-N-Play de fibra óptica FHD® 24 fibras ópticas Elite MTP®-24 a LC dúplex, 24 filamentos OM5 50/125μm MMF

Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de conexiones frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El cassette MTP®-24 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (verde lima)
Número de LC puertos
12 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de MTP® puertos
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo AF
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
.
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 100G
Ver productos
Cableado troncal 40G
Ver productos
Características
Diseño funcional para una implementación rápida

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdidas de inserción ultrabajas para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en FHD®®
Tipo de adaptador
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
12 fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Número de LC puertos
12 puertos
6 puertos
12 puertos
Número de MTP® puertos
1 puerto
1 puerto
2 puertos
Polaridad
Tipo AF
Tipo AF
Tipo AF
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

189,00 € (IVA excluido)

228,69 € (IVA incluido)

Prepedido