FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
00:31
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM5A.

Cassette FHD MTP®-24, 24 fibras ópticas OM5 multimodo, tipo A, MTP® a 12 x LC dúplex, 0.35dB máx.

#174250
#174250

96F en 1U Se utiliza con el tronco de método A

228,69 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM5A
84 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cassette Plug-N-Play de fibra óptica FHD® 24 fibras ópticas Elite MTP®-24 a LC dúplex, 24 filamentos OM5 50/125μm MMF

Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de conexiones frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El cassette MTP®-24 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (verde lima)
Número de LC puertos
12 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de MTP® puertos
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo A
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
.
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Diseño funcional para una implementación rápida

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdidas de inserción ultrabajas para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de red
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de montaje en rack de la serie FHD (FS High Density) utilizados en centros de datos o empresas.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Tipo de adaptador
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
12 fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Número de puertos LC
12 puertos
6 puertos
12 puertos
Número de puertos MTP®
1 puertos
1 puertos
2 puertos
Polaridad
Tipo A
Tipo A
Tipo A
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior
Guía superior a guía inferior
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Matching Product (1)Polarity Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

R***y

United States

09 de febr. de 2024
5.0
Simplified snap installation without the need for tools, makes moves, additions, and changes more convenient. Great!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

Д***в

Russian Federation

28 de dic. de 2023
5.0
The website provides comprehensive content that allows me to have a thorough understanding of your products. I will continue to choose FS in the future!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente