FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.
Esta imagen trata sobre IWB-OPS-I5.

Módulo PC OPS enchufable con procesador i5 para pantalla interactiva inteligente

#174137
#174137

i5-11320H 2.4G/5G doble banda

898,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IWB-OPS-I5
1.086,58 € (IVA incluido)
FS P/N: IWB-OPS-I5
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo PC OPS enchufable con procesador i5 para pantalla interactiva inteligente

El PC enchufable OPS (especificación enchufable abierta) puede llevar la potencia de Windows® 10 Pro a tu pantalla. Es la solución integrada ideal para ofrecer funcionalidad de pizarra digital inteligente y sala de reuniones inteligente en paneles planos interactivos. Este módulo de PC enchufable OPS certificado por Intel Unite® admite presentaciones grupales inalámbricas con audio y vídeo de alta definición. Con un potente procesador Intel® Core™ i5 vPro™, 8GB (hasta 32GB) de memoria DDR4 y un almacenamiento SSD de 256GB (hasta 512GB), el IWB-OPS-I5 contiene la potencia de cálculo necesaria para operar aplicaciones intensivas en CPU, al tiempo que proporciona una seguridad avanzada mediante la tecnología Intel vPro™. Opciones de conectividad, que incluyen HDMI 4K, VGA, puertos USB 3.0 y LAN Gigabit RJ45, garantizan que estés conectado a todos los dispositivos periféricos.
Nota: Soporta personalización de memoria y almacenamiento, por favor contáctanos para más detalles.

Especificaciones
CPU
i5-11320H
Sistema operativo
Windows 10 (no activado)
Pantalla
Intel Iris® Xe Graphics
Memoria
8GB DDR4, soporta expansión de hasta 32GB
Almacenamiento
256GB SSD, 1 * M.2-2280 SATAIII (hasta 6Gb/s) SSD
WLAN
1 * M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1 * DP (resolución máx.: 3840*2160@60Hz)
Fuente de alimentación
DC 12 a 19V, suministra energía a través de la interfaz OPS
Consumo máximo de energía
≤ 100
HDMI
1 * HDMI (resolución máx.: 3840*2160@30Hz)
Red
1000M RJ45
Antena
Antena de banda dual 2.4G/5G
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Peso
Peso neto: 1.1kg
Peso bruto: 1.3kg
Dimensiones (WxHxD)
202.6*198.9*30.0
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Educación
Ver productos
Habitación pequeña
Ver productos
Habitaciones medianas
Ver productos

Características

Almacenamiento SSD de 256GB, memoria interna de 8GB
El módulo PC es capaz de reproducir y almacenar suficiente contenido multimedia, es una opción fiable para una reproducción multimedia fluida y libre de cuelgues.
Hasta 512GB
Hasta 32GB
Control inalámbrico completo

Proporciona una red WiFi de banda dual 2.4GHz/5GHz, y ofrece a los usuarios la conveniencia y flexibilidad de un control inalámbrico completo.

Deja la potencia de Windows® 10 Pro en tu pantalla

Aprovecha al máximo tu pantalla con una movilidad flexible. Puedes acceder a los archivos de Microsoft Office® y a todas tus aplicaciones en un ordenador completo con Windows 10 Pro.

Especificaciones

Módulo PC OPS enchufable con procesador i5 para pantalla interactiva inteligente

El PC enchufable OPS (especificación enchufable abierta) puede llevar la potencia de Windows® 10 Pro a tu pantalla. Es la solución integrada ideal para ofrecer funcionalidad de pizarra digital inteligente y sala de reuniones inteligente en paneles planos interactivos. Este módulo de PC enchufable OPS certificado por Intel Unite® admite presentaciones grupales inalámbricas con audio y vídeo de alta definición. Con un potente procesador Intel® Core™ i5 vPro™, 8GB (hasta 32GB) de memoria DDR4 y un almacenamiento SSD de 256GB (hasta 512GB), el IWB-OPS-I5 contiene la potencia de cálculo necesaria para operar aplicaciones intensivas en CPU, al tiempo que proporciona una seguridad avanzada mediante la tecnología Intel vPro™. Opciones de conectividad, que incluyen HDMI 4K, VGA, puertos USB 3.0 y LAN Gigabit RJ45, garantizan que estés conectado a todos los dispositivos periféricos.
Nota: Soporta personalización de memoria y almacenamiento, por favor contáctanos para más detalles.

Especificaciones
CPU
i5-11320H
Sistema operativo
Windows 10 (no activado)
Pantalla
Intel Iris® Xe Graphics
Memoria
8GB DDR4, soporta expansión de hasta 32GB
Almacenamiento
256GB SSD, 1 * M.2-2280 SATAIII (hasta 6Gb/s) SSD
WLAN
1 * M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1 * DP (resolución máx.: 3840*2160@60Hz)
Fuente de alimentación
DC 12 a 19V, suministra energía a través de la interfaz OPS
Consumo máximo de energía
≤ 100
HDMI
1 * HDMI (resolución máx.: 3840*2160@30Hz)
Red
1000M RJ45
Antena
Antena de banda dual 2.4G/5G
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Peso
Peso neto: 1.1kg
Peso bruto: 1.3kg
Dimensiones (WxHxD)
202.6*198.9*30.0
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Educación
Ver productos
Habitación pequeña
Ver productos
Habitaciones medianas
Ver productos
Características
Almacenamiento SSD de 256GB, memoria interna de 8GB
El módulo PC es capaz de reproducir y almacenar suficiente contenido multimedia, es una opción fiable para una reproducción multimedia fluida y libre de cuelgues.
Hasta 512GB
Hasta 32GB
Control inalámbrico completo

Proporciona una red WiFi de banda dual 2.4GHz/5GHz, y ofrece a los usuarios la conveniencia y flexibilidad de un control inalámbrico completo.

Deja la potencia de Windows® 10 Pro en tu pantalla

Aprovecha al máximo tu pantalla con una movilidad flexible. Puedes acceder a los archivos de Microsoft Office® y a todas tus aplicaciones en un ordenador completo con Windows 10 Pro.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

898,00 € (IVA excluido)

1.086,58 € (IVA incluido)

Prepedido