El cable en cascada FS está especialmente diseñado para micrófonos SP630. Simplemente conecta los dos extremos del cable en cascada en los puertos AUX in de dos teléfonos con altavoz Bluetooth SP630 y los dos dispositivos se pueden conectar en cadena. Te ayudará a ampliar el rango efectivo de uso del altavoz de conferencia para cubrir de 10 a 16 participantes.
Haz clic para ampliar la imagen
Daisy - Cable de cadena de 3m (10ft) para altavoz, cable auxiliar de audio estéreo de 3.5mm
Daisy - Cable de cadena de 3m (10ft) para altavoz, cable auxiliar de audio estéreo de 3.5mm
Soluciones de conexión
Características
El cable de conexión en cadena se puede utilizar para conectar en cascada hasta 2 teléfonos con altavoz Bluetooth SP630 en segundos y cubrir fácilmente una sala de reuniones de 10 a 16 participantes y disfrutar de un sonido estéreo aún más potente.
Solo necesitas enchufar los dos extremos del cable en cadena en la interfaz AUX OUT de los dos teléfonos con altavoz SP630, es fácil de usar.
Daisy - Cable de cadena de 3m (10ft) para altavoz, cable auxiliar de audio estéreo de 3.5mm
El cable en cascada FS está especialmente diseñado para micrófonos SP630. Simplemente conecta los dos extremos del cable en cascada en los puertos AUX in de dos teléfonos con altavoz Bluetooth SP630 y los dos dispositivos se pueden conectar en cadena. Te ayudará a ampliar el rango efectivo de uso del altavoz de conferencia para cubrir de 10 a 16 participantes.
El cable de conexión en cadena se puede utilizar para conectar en cascada hasta 2 teléfonos con altavoz Bluetooth SP630 en segundos y cubrir fácilmente una sala de reuniones de 10 a 16 participantes y disfrutar de un sonido estéreo aún más potente.
Solo necesitas enchufar los dos extremos del cable en cadena en la interfaz AUX OUT de los dos teléfonos con altavoz SP630, es fácil de usar.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
35,09 € (IVA incluido)