FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre AM-12FMTPOM4.

Cable troncal de fibra óptica blindado MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) OM4 multimodo élite, 12 fibras, tipo B, plenum (OFNP), magenta, 15m (49ft)

#174103
#174103

BIF Interior Resistencia a roedores

209,33 € (IVA incluido)
FS P/N: AM-12FMTPOM4
1 vendido
0 comentario
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable troncal de fibra óptica blindado MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) OM4 multimodo élite, 12 fibras, tipo B, plenum (OFNP), magenta, 15m (49ft)

El cable de fibra óptica blindado con blindaje metálico incorporado puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los cables blindados resistentes permiten instalar la fibra óptica en las áreas más peligrosas, incluidos entornos con polvo ligero, aceite, gas, humedad o incluso roedores y plagas que causan daños.

Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando mayores niveles de rendimiento en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibras
12 fibras
Grado de fibra
G.651
Distancia de Ethernet 40/100G
150m en 850nm
Distancia de Ethernet 10G
400m en 850nm
Tipo de pulido
UPC a UPC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.35dB máx. (0.15dB típ.)
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación en 850nm
≤2.8dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.8dB/km
Diámetro del cable
3.0mm
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Estructura de cables de fibra óptica
Tubo de acero inoxidable de blindaje simple
Resistencia a la tracción
200/400N (largo/corto plazo)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 60 °C (-4 a 140 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 85 °C (-4 a 185 ℉)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El tubo de acero resistente protege aún más la conexión de la red
El tubo de acero inoxidable puede proporcionar una buena protección contra la rotura de la fibra óptica y usarse en un ambiente con poca aceite, gas y humedad, lo que garantiza el funcionamiento de la red.
Resistencia al pisoteo
Resistencia a la humedad
resistencia a los gases
resistencia al aceite
Resistencia a roedores/plagas
La mano de obra superior garantiza una transmisión estable. Los conectores MTP® son el formato de estilo MPO probado y confiable que ofrece rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.35dB IL máxima
Ofrece una señal estable todo el tiempo y logra un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Acoplamiento y desacoplamiento más fácil en aplicaciones extremadamente densas.
Cubierta protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños al conector y extiende el tiempo de uso.
La fibra Corning ClearCurve® garantiza un alto rendimiento

La excelente resistencia a la flexión y la compresión lo convierten en una opción ideal para cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

Permite curvaturas de cables más cerradas para almacenamiento y enrutamiento de holguras.

Resistencia a la tracción 200-400N

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Manga exterior resistente al fuego (OFNP)

Resistencia al fuego y bajo nivel de humo para minimizar daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimice el desperdicio, optimice la administración de cables, acelere la implementación y mejore la flexibilidad y la capacidad de administración para reducir los costos de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
La arquitectura Spine-Leaf logra una mayor escala de red
Fibra limpia significa rendimiento
Mantiene limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)BIF (1)Cable Connection (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente