FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

#173921
#173921

Corning BIF 2.0mm Polarity Reversal

29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
11 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Prepedido. envío antes de 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Es adecuado para latiguillos de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

La estructura de clip plano delgado proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de push pull tab reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y quitar con una mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
insensible a la curvatura
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
150m en 850nm
Distancia Ethernet 100G
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Radio mínimo de curvatura 20/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Especificaciones

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Es adecuado para latiguillos de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

La estructura de clip plano delgado proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de push pull tab reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y quitar con una mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
insensible a la curvatura
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
150m en 850nm
Distancia Ethernet 100G
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características

Radio mínimo de curvatura 20/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

29,04 € (IVA incluido)

Prepedido