Módulo fotónico de silicio 400GBASE-DR4, conector MTP/MPO-12, hasta 500m sobre fibra monomodo paralela. Es compatible con QSFP-DD MSA, el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos Tipo de fibrante una longitud de onda por carril. Se puede utilizar como un breakout 4x100G a QSFP-DR-100G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-DR4-400G a QDD-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista QDD-400G-DR4, 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Hot #173589
Hot #173589
724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
245 vendidos
22 comentarios
13 preguntas
Transceiver Models:
10 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
51 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Arista QDD-400G-DR4 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silicon Photonics (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Compatible con Arista
QDD-400G-DR4
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Potencia RX
-5.9~4.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
9/125um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Chip de alto rendimiento basado en SiPh diseñado para centros de datos
Aumenta el tiempo de actividad de la red con fotónica de silicio que reduce el costo de propiedad.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤8W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | DFB | EML | DFB |
Tecnología de embalaje | COB | BOX | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (13)Breakout 4x100G (2)Compatibility (1)Matching Product (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
22
0
0
0
0
C***y
Australia
23 de nov. de 2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***n
Germany
07 de jun. de 2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente