Los paneles verticales industriales IBFWP están fabricados en acero inoxidable 100%. El panel acepta un conector o adaptador de mamparo IndustrialNet. Los paneles son resistentes a los impactos para entornos industriales ligeros y la junta posterior proporciona un sellado hermético. Además, el panel es impermeable y puede utilizarse con adaptadores y cables de red impermeables.
Haz clic para ampliar la imagen
Placa frontal de mamparo industrial a prueba de agua
Placa frontal de mamparo industrial a prueba de agua
Soluciones de conexión
Características
El acabado liso con bordes curvados facilita la limpieza. Se ajusta firmemente a la pared para un aspecto industrial.
Se puede utilizar con adaptador impermeable y caja de fondo de panel, y la instalación es sencilla y cómoda.
Placa frontal de mamparo industrial a prueba de agua
Los paneles verticales industriales IBFWP están fabricados en acero inoxidable 100%. El panel acepta un conector o adaptador de mamparo IndustrialNet. Los paneles son resistentes a los impactos para entornos industriales ligeros y la junta posterior proporciona un sellado hermético. Además, el panel es impermeable y puede utilizarse con adaptadores y cables de red impermeables.
El acabado liso con bordes curvados facilita la limpieza. Se ajusta firmemente a la pared para un aspecto industrial.
Se puede utilizar con adaptador impermeable y caja de fondo de panel, y la instalación es sencilla y cómoda.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
7,40 € (IVA excluido)
8,95 € (IVA incluido)