FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.
Esta imagen trata sobre PIMC-2F2T.

Conversor de medios industrial Gigabit PoE++ Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP ranuras

#170202
#170202

SM & MM -40 a 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

299,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PIMC-2F2T
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: PIMC-2F2T
119 vendidos
3 comentarios
7 preguntas
17 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conversor de medios industrial Gigabit PoE++ Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP ranuras

El convertidor de medios Ethernet Gigabit PoE++ industrial combina la conversión de medios Ethernet con la función de inyector 802.3bt de alimentación a través de Ethernet Plus (PoE++) para suministrar a los dos puertos hasta 190 vatios de potencia de salida y alta velocidad de transmisión de datos a los PD (dispositivos de alimentación) instalados en una zona remota donde se requiere una entrada de alimentación suficiente y fiable. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 75 °C y, gracias a su carcasa resistente IP30, puede colocarse en la mayoría de los entornos difíciles.

Especificaciones
Tipo de conversor
Convertidor industrial PoE++
Tipo de puerto
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Tipo de cable (cobre)
Cat3/4/5/5e/6
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Estándar PoE
IEEE 802.3bt
Requisitos de potencia
DC 12~56V
Indicador LED
Alimentación, alarma, LNK/ACT
Protección ESD
6KV DC
Salida de alimentación PoE
Modo estándar (BT): 90W
Modo tradicional (PoH): 95W
Tipo de alimentación PoE
Vano final + Vano medio
Asignación de pines de alimentación
Vano final: 1/2 (+), 3/6 (-)
Vano medio: 4/5 (+), 7/8 (-)
Presupuesto de potencia PoE
190 watts
Control de flujo
Contrapresión para modo semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para modo dúplex completo
Tamaño máximo del marco
9000
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x2.17''x3.35''(135x55x85mm)
Peso
665g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este convertidor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Redes de fibra óptica para ISPs, empresas y fábricas
Ver más
Redes de fibra óptica para ISPs, empresas y fábricas
Ver productos
Solución de vigilancia
Ver productos
Enlace redundante para aplicaciones de red
Ver productos

Características

Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

2 puertos 100/1000Base-X y 2 puertos 10/100/1000Base-T RJ45 extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Soporta inteligente PoE++ 802.3at/af/bt

Cumple con los estándares PoE IEEE 802.3af/at/bt y proporciona hasta 95W de potencia de salida PoE. A través de la función Legacy en el diseño del interruptor DIP, también es compatible con los estándares PoE 802.3af/at, lo que permite a los usuarios implementar de manera flexible dispositivos estándar y de alta potencia simultáneamente sin necesidad de configuración de software.

Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida
Especificaciones

Conversor de medios industrial Gigabit PoE++ Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP ranuras

El convertidor de medios Ethernet Gigabit PoE++ industrial combina la conversión de medios Ethernet con la función de inyector 802.3bt de alimentación a través de Ethernet Plus (PoE++) para suministrar a los dos puertos hasta 190 vatios de potencia de salida y alta velocidad de transmisión de datos a los PD (dispositivos de alimentación) instalados en una zona remota donde se requiere una entrada de alimentación suficiente y fiable. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 75 °C y, gracias a su carcasa resistente IP30, puede colocarse en la mayoría de los entornos difíciles.

Especificaciones
Tipo de conversor
Convertidor industrial PoE++
Tipo de puerto
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Tipo de cable (cobre)
Cat3/4/5/5e/6
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Estándar PoE
IEEE 802.3bt
Requisitos de potencia
DC 12~56V
Indicador LED
Alimentación, alarma, LNK/ACT
Protección ESD
6KV DC
Salida de alimentación PoE
Modo estándar (BT): 90W
Modo tradicional (PoH): 95W
Tipo de alimentación PoE
Vano final + Vano medio
Asignación de pines de alimentación
Vano final: 1/2 (+), 3/6 (-)
Vano medio: 4/5 (+), 7/8 (-)
Presupuesto de potencia PoE
190 watts
Control de flujo
Contrapresión para modo semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para modo dúplex completo
Tamaño máximo del marco
9000
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x2.17''x3.35''(135x55x85mm)
Peso
665g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este convertidor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Redes de fibra óptica para ISPs, empresas y fábricas
Ver más
Redes de fibra óptica para ISPs, empresas y fábricas
Ver productos
Solución de vigilancia
Ver productos
Enlace redundante para aplicaciones de red
Ver productos
Características
Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

2 puertos 100/1000Base-X y 2 puertos 10/100/1000Base-T RJ45 extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Soporta inteligente PoE++ 802.3at/af/bt

Cumple con los estándares PoE IEEE 802.3af/at/bt y proporciona hasta 95W de potencia de salida PoE. A través de la función Legacy en el diseño del interruptor DIP, también es compatible con los estándares PoE 802.3af/at, lo que permite a los usuarios implementar de manera flexible dispositivos estándar y de alta potencia simultáneamente sin necesidad de configuración de software.

Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

299,00 € (IVA excluido)

361,79 € (IVA incluido)

17 en almacén DE