FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.
Esta imagen trata sobre IMC-1S1XMG.

Conversor de medios industrial 10Gigabit Ethernet 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ ranura

#170200
#170200

SM & MM -40 a 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

209,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IMC-1S1XMG
252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: IMC-1S1XMG
141 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
74 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 28 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conversor de medios industrial 10Gigabit Ethernet 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ ranura

IMC-1S1XMG es un convertidor de medios Ethernet 10G que proporciona extensión Ethernet con un amplio rango de temperaturas de -40°C a 75°C. Está equipada con una interfaz de cobre RJ45 de 100 Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T y una interfaz de fibra óptica SFP+ de 10GBASE-X que se suministran en una carcasa IP30 resistente pero de tamaño compacto. El IMC-1S1XMG es ideal para amplias aplicaciones de conversión de medios de cobre a fibra allí donde se requiera un ancho de banda de 10 Gigabits en entornos difíciles como transportes, fábricas, exteriores y lugares donde se puedan experimentar temperaturas extremadamente bajas o altas.

Especificaciones
Tipo de conversor
Conversor industrial
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Tipo de cable (fibra)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Indicador LED
Alerta de fallo, PWR, LNK
Protección ESD
6KV DC
Jumbo Frame
16k
Requisitos de potencia
DC 12~48V o 24V AC
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Control de flujo
Contrapresión para semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Fabric
20Gbps
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43'' (135x32x87mm)
Peso
385g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este conversor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

10Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende conexiones a mayores distancias mediante cable de fibra óptica, lo que lo hace ideal para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M del cable de cobre, hasta 60KM
Mantén tus inversiones
Migra una red local a fibra con hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida
Especificaciones

Conversor de medios industrial 10Gigabit Ethernet 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ ranura

IMC-1S1XMG es un convertidor de medios Ethernet 10G que proporciona extensión Ethernet con un amplio rango de temperaturas de -40°C a 75°C. Está equipada con una interfaz de cobre RJ45 de 100 Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T y una interfaz de fibra óptica SFP+ de 10GBASE-X que se suministran en una carcasa IP30 resistente pero de tamaño compacto. El IMC-1S1XMG es ideal para amplias aplicaciones de conversión de medios de cobre a fibra allí donde se requiera un ancho de banda de 10 Gigabits en entornos difíciles como transportes, fábricas, exteriores y lugares donde se puedan experimentar temperaturas extremadamente bajas o altas.

Especificaciones
Tipo de conversor
Conversor industrial
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Tipo de cable (fibra)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Indicador LED
Alerta de fallo, PWR, LNK
Protección ESD
6KV DC
Jumbo Frame
16k
Requisitos de potencia
DC 12~48V o 24V AC
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Control de flujo
Contrapresión para semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Fabric
20Gbps
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43'' (135x32x87mm)
Peso
385g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este conversor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
10Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende conexiones a mayores distancias mediante cable de fibra óptica, lo que lo hace ideal para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M del cable de cobre, hasta 60KM
Mantén tus inversiones
Migra una red local a fibra con hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

209,00 € (IVA excluido)

252,89 € (IVA incluido)

74 en tránsito