La serie TX viene combinada con el potente procesador de cuatro núcleos, pueden lograr fácilmente una calidad de impresión impresionante con el algoritmo HEAT™ totalmente nuevo, bloquear la precisión posicional de los soportes hasta +/-0,5 mm con ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning). El usuario puede hacer fácilmente todas esas cosas y más con la inclusión de una pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora industrial de etiquetas Postek TX6 EXP con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 6ips
Impresora industrial de etiquetas Postek TX6 EXP con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 6ips
Las impresoras de la serie TX presentan una construcción totalmente metálica que proporciona una estabilidad y durabilidad sin igual para los equipos de calidad industrial, con una comodidad de carga de consumibles sin concesiones.
Bastidor fijo del motor de impresión
Un exclusivo bastidor patentado de aluminio para el motor de impresión que aumenta la estabilidad y la durabilidad durante el trabajo.
Esquema óptimo de ajuste de la tensión de la cinta
Ajusta la tensión de la cinta con un mínimo de formación o experiencia previa.
Niveles de consumibles restantes en tiempo real
Maximiza la productividad reduciendo el tiempo perdido debido a la sustitución temporal de consumibles.
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
para imprimir papel térmico.
es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD |
Resolución de impresión | 600dpi | 300dpi | 300dpi | 203dpi |
Velocidad máxima de impresión | 6ips | 12ips | 12ips | 16ips |
Anchura máxima de impresión | 105.6mm | 105.7mm | 105.7mm | 104mm |
Longitud máxima de impresión | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.006-0.305mm incluido el revestimiento | 0.006-0.305mm incluido el revestimiento | 0.006-0.305mm incluido el revestimiento | 0.006-0.305mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm |
Anchura de cinta | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
Longitud de cinta | 600m | 600m | 600m | 600m |
Potencia nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Modelo con RFID | — | — | — |