FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.
Esta imagen trata sobre TX2 EXP.

Impresora industrial de etiquetas Postek TX2 EXP con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 203dpi, velocidad de impresión de 16ips

#169115
#169115

4.5" color LCD 203dpi 16ips HEAT™

1.776,28 € (IVA incluido)
FS P/N: TX2 EXP
2 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Impresora industrial de etiquetas Postek TX2 EXP con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 203dpi, velocidad de impresión de 16ips

La serie TX viene combinada con el potente procesador de cuatro núcleos, pueden lograr fácilmente una calidad de impresión impresionante con el algoritmo HEAT™ totalmente nuevo, bloquear la precisión posicional de los soportes hasta +/-0,5 mm con ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning). El usuario puede hacer fácilmente todas esas cosas y más con la inclusión de una pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas.

Especificaciones
Modelo
TX2 EXP
Modo de impresión
Transferencia térmica/térmica directa
Resolución de impresión
203dpi
Velocidad máxima de impresión
16ips (406.4mm/s)
Anchura máxima de impresión
4.09″ (104mm)
Longitud máxima de impresión
196″ (5000mm)
Memoria
RAM DDR4 de 2GB, flash NAND gestionado de 8GB
Espesor del soporte
0.0024″-0.012″ (0.06-0.305mm), incluido el revestimiento
Sensor de medios
Reflectante superior/reflectante inferior/transmisivo
Anchura del soporte
0.39″-4.56" (10-116mm)
Anchura de cinta
0.65" (118mm)
Longitud de cinta
1968" (600m)
MPU
Núcleo Arm® Cortex®-A53 cuádruple de 64 bits, frecuencia de funcionamiento máxima de 1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 sombreador) y GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaz
Serie RS-232, 10/100/1000 Mbps Ethernet adaptable, DISPOSITIVO USB 2.0, HOST USB
Artículos opcionales
Rebobinador de etiquetas externo, soporte de medios externo y cortadoras
Pantalla LCD
Pantalla táctil capacitiva LCD de 4.5"
Potencia nominal
100-240VAC, 50-60Hz
Peso
15kg
Dimensiones (HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Nota: Los soportes no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Impresora industrial de etiquetas y códigos de barras

Las impresoras de la serie TX presentan una construcción totalmente metálica que proporciona una estabilidad y durabilidad sin igual para los equipos de calidad industrial, con una conveniencia de carga de consumibles sin concesiones.

Bastidor fijo del motor de impresión

Un exclusivo bastidor patentado de aluminio para el motor de impresión que aumenta la estabilidad y la durabilidad durante el trabajo.

Esquema óptimo de ajuste de la tensión de la cinta

Ajusta la tensión de la cinta con un mínimo de formación o experiencia previa.

Niveles de consumibles restantes en tiempo real

Maximiza la productividad reduciendo el tiempo perdido debido a la sustitución temporal de consumibles.

Una impresora, dos métodos de impresión
Dos tipos de métodos de impresión son la impresión térmica directa y la transferencia térmica. Ambos utilizan un cabezal de impresión térmico que aplica calor a la superficie que se está marcando.
Imprime directamente sobre papel térmico y apto para imprimir papel térmico.
Se necesitaría cinta de transferencia térmica y es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Todo tipo de etiquetas, una sola máquina

Etiqueta térmica

Marca de agua de lavado

Etiqueta del producto

Etiqueta autoadhesiva plata asiática

Factura electrónica exprés

Muñequera médica

Pantalla LCD
Pantalla LCD en color de 4.5"
Pantalla LCD en color de 4.5"
Pantalla LCD en color de 4.5"
Pantalla LCD en color de 4.5"
Resolución de impresión
203dpi
300dpi
300dpi
600dpi
Velocidad máxima de impresión
16ips
12ips
12ips
6ips
Anchura máxima de impresión
104mm
105.7mm
105.7mm
105.6mm
Longitud máxima de impresión
5000mm
5000mm
5000mm
5000mm
Modo de impresión
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Espesor del soporte
0.006-0.305mm incluido el revestimiento
0.006-0.305mm incluido el revestimiento
0.006-0.305mm incluido el revestimiento
0.006-0.305mm incluido el revestimiento
Anchura del soporte
10-116mm
10-116mm
10-116mm
10-116mm
Anchura de cinta
118mm
118mm
118mm
118mm
Longitud de cinta
600m
600m
600m
600m
Potencia nominal
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Modelo con RFID
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente