FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre MCX653106A-ECAT-SP.
Esta imagen trata sobre MCX653106A-ECAT-SP.

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653106A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, 100Gb/s (HDR100, EDR IB y 100GbE), puerto dual QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

#168436
#168436

100G doble puerto QSFP56 PCIe 4.0x 16 InfiniBand y Ethernet

1.038,18 € (IVA incluido)
FS P/N: MCX653106A-ECAT-SP
320 vendidos
5 comentarios
9 preguntas
Prepedido. envío antes de 25 de febr., 2025
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653106A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, 100Gb/s (HDR100, EDR IB y 100GbE), puerto dual QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

Las tarjetas ConnectX-6 de interconexión de protocolo virtual (VPI) son una adición innovadora a la serie ConnectX de tarjetas adaptadoras de red líderes en la industria. Con dos puertos de 100Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600ns y 215 millones de mensajes por segundo, las tarjetas ConnectX-6 VPI ofrecen la solución de mayor rendimiento y flexibilidad destinada a satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de centros de datos. Además de todas las innovadoras funciones existentes de versiones anteriores, las tarjetas ConnectX-6 ofrecen una serie de mejoras para aumentar aún más el rendimiento y la escalabilidad.

ConnectX-6 VPI soporta velocidades HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR y SDR InfiniBand, así como velocidades Ethernet de 100, 50, 40, 25 y 10Gb/s.

Specifications
Marca
Nvidia
Tecnología
InfiniBand
Puerto
Dual
Cumple con RoHS
Velocidad máxima
HDR y 100Gb/s
Interfaz de host
PCIe 4.0x16
Tipo de interfaz
QSFP56
Velocidad de enlace
16GT/s
SR-IOV
RDMA
Tamaño de la tarjeta adaptadora (ancho x profundidad)
6.6"x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consumo máximo de energía
21 W
temperatura de funcionamiento
0 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 70 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Los adaptadores ConnectX InfiniBand ofrecen un rendimiento y una eficiencia incomparables
La tecnología RDMA potencia EDC y HPC

RDMA permite descargas reales de CPU y derivación del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos HW de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.

QoS (calidad de servicio) para un mejor control del tráfico

InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades probadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.

Ports
Dual-Port QSFP56
Dual-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
Interfaz PCIe
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Admite velocidad de datos InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Admite velocidad de datos Ethernet
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Virtualización de I/O basada en hardware
yesyesyesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Pregunta no respondida (1)Application (2)Compatibility (1)Product Comparison (1)QoS (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

G***y

United States

18 de mzo. de 2024
5.0
Pleasure dealing with you, you are fast and competitive price wise!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***r

United States

14 de mzo. de 2024
5.0
Installation was easy and easy to configure on the server. It has been in operation for about a month and I have not had a single problem, bottleneck, conflict or otherwise any problem. Great value and fantastic performance! Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

F***r

Netherlands

03 de en. de 2023
5.0
Items shipped as advertised, very good quality and very fast delivery period. My account manager was always communicating at every stage of the purchase process. I will certainly buy again and recommend this product to anyone.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente