FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre MCX653105A-ECAT-SP.
Esta imagen trata sobre MCX653105A-ECAT-SP.

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653105A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, 1100Gb/s (HDR100, EDR IB y 100GbE), puerto único QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

#168435
#168435

100G puerto único QSFP56 PCIe 4.0x 16 InfiniBand y Ethernet

869,99 € (IVA incluido)
FS P/N: MCX653105A-ECAT-SP
268 vendidos
6 comentarios
9 preguntas
Prepedido. envío antes de 25 de febr., 2025
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653105A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, 1100Gb/s (HDR100, EDR IB y 100GbE), puerto único QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

Las tarjetas ConnectX-6 de interconexión de protocolo virtual (VPI) son una adición innovadora a la serie ConnectX de tarjetas adaptadoras de red líderes en la industria. Con un puerto de 100Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600ns y 215 millones de mensajes por segundo, las tarjetas ConnectX-6 VPI ofrecen la solución de mayor rendimiento y flexibilidad destinada a satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de centros de datos. Además de todas las innovadoras funciones existentes de versiones anteriores, las tarjetas ConnectX-6 ofrecen una serie de mejoras para aumentar aún más el rendimiento y la escalabilidad.

ConnectX-6 VPI soporta velocidades HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR y SDR InfiniBand, así como velocidades Ethernet de 100, 50, 40, 25 y 10Gb/s.

Specifications
Marca
Nvidia
Tecnología
InfiniBand
Puertos
Único
Velocidad máxima
HDR y 100Gb/s
Tipo de interfaz
QSFP56
Interfaz de host
PCIe 4.0x16
Cumple con RoHS
Velocidad de enlace
16GT/s
RDMA
SR-IOV
Tamaño de la tarjeta adaptadora (ancho x profundidad)
6.6"x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consumo máximo de energía
15.6W
temperatura de funcionamiento
0 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 70 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Los adaptadores ConnectX InfiniBand ofrecen un rendimiento y una eficiencia incomparables
La tecnología RDMA potencia EDC y HPC

RDMA permite descargas reales de CPU y derivación del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos HW de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.

QoS (calidad de servicio) para un mejor control del tráfico

InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades probadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.

Puertos
QSFP56 de un solo puerto
QSFP56 de dos puertos
QSFP56 de un solo puerto
QSFP56 de dos puertos
Interfaz PCIe
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Admite velocidad de datos InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Admite velocidad de datos Ethernet
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Virtualización de I/O basada en hardware
yesyesyesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Pregunta no respondida (1)Application (2)Compatibility (1)Product Comparison (1)QoS (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

O***s

United States

20 de mzo. de 2024
5.0
Easy assembly, works perfectly to get the highest rate I want. I would buy again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***v

United States

18 de mzo. de 2024
5.0
This card has worked perfectly for our team! Files transfer at the expected speeds and the card works reliably! Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***a

United States

14 de mzo. de 2024
5.0
Quick delivery. Installed with no problem. Speed tested and it does work without trouble. Thx.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente