El transceptor óptico QSFP56 compatible con InfiniBand MMA1T00-HS de NVIDIA es un transceptor paralelo multimodo QSFP56 de 200 Gb/s de un solo puerto InfiniBand que utiliza un único conector óptico MPO-12/UPC de 4 canales. El transceptor paralelo multimodo de corto alcance de 4 canales (SR4) utiliza modulación 50G-PAM4 y tiene un alcance máximo de fibra de 100 metros utilizando 4 fibras multimodo. Es la solución ideal para los sectores de la supercomputación y la inteligencia artificial, ya que se integra perfectamente en la infraestructura informática y de almacenamiento para garantizar una interconectividad eficiente de alto rendimiento. Se utiliza en switches QM8700/QM8790 y adaptadores ConnectX-6.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1T00-HS, 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Infiniband
Transceptor óptico QSFP56 200G SR4 compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | MPO-12/UPC | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 100m | 2km |
Modulación | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | DML |
Chip | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤5W | ≤6.5W |
Aplicación | InfiniBand 200G a 200G | InfiniBand 200G a 200G |
Transceptor óptico QSFP56 200G SR4 compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)
El transceptor óptico QSFP56 compatible con InfiniBand MMA1T00-HS de NVIDIA es un transceptor paralelo multimodo QSFP56 de 200 Gb/s de un solo puerto InfiniBand que utiliza un único conector óptico MPO-12/UPC de 4 canales. El transceptor paralelo multimodo de corto alcance de 4 canales (SR4) utiliza modulación 50G-PAM4 y tiene un alcance máximo de fibra de 100 metros utilizando 4 fibras multimodo. Es la solución ideal para los sectores de la supercomputación y la inteligencia artificial, ya que se integra perfectamente en la infraestructura informática y de almacenamiento para garantizar una interconectividad eficiente de alto rendimiento. Se utiliza en switches QM8700/QM8790 y adaptadores ConnectX-6.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Longitud de onda central | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | MPO-12/UPC | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 100m | 2km |
Modulación | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | DML |
Chip | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤5W | ≤6.5W |
Aplicación | InfiniBand 200G a 200G | InfiniBand 200G a 200G |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
359,00 € (IVA excluido)
434,39 € (IVA incluido)