El NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V001E es un cable óptico activo QSFP56 a 200 Gb/s. Utiliza el formato Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) y contiene cuatro pares de cobre eléctrico de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 50Gb/s. Este cable cumple los estándares QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3.
Los AOC permiten un mayor ancho de banda de puertos, densidad y configurabilidad a bajo coste, así como una menor necesidad de energía en los centros de datos, muy utilizados en la nube y los superordenadores. Además, los AOC se utilizan ampliamente para conectar sistemas de inteligencia artificial basados en GPU NVIDIA a redes InfiniBand y tejidos de almacenamiento InfiniBand.
Los cables AOC ofrecen una propuesta de bajo coste, alto valor y mayor fiabilidad que los transceptores conectorizados. Son más ligeros, más flexibles, permiten un mayor flujo de aire y soportan distancias más largas en comparación con los cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q56-AO01 a QSFP-200G-AO01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.