El panel de conexión Cat6 de 12 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para ambos cableados T568A y T568B, ofreciendo la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El soporte 89D incluido ofrece una instalación conveniente en la pared, especialmente en espacios reducidos. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat6 rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de las rutas de cables para una gestión eficiente del sistema.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared Cat6 110-tipo, 12 puertos, 1U
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared Cat6 110-tipo, 12 puertos
Soluciones de conexión
Características
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Los soportes desmontables 89D mantienen los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Terminación | Punchdown tipo 110 | Punchdown tipo 110 | Punchdown tipo 110 | Acoplador | Acoplador |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Blindado |
Número de espacios en rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Angular | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm) | 1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared Cat6 110-tipo, 12 puertos
El panel de conexión Cat6 de 12 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para ambos cableados T568A y T568B, ofreciendo la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El soporte 89D incluido ofrece una instalación conveniente en la pared, especialmente en espacios reducidos. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat6 rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de las rutas de cables para una gestión eficiente del sistema.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Los soportes desmontables 89D mantienen los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Terminación | Punchdown tipo 110 | Punchdown tipo 110 | Punchdown tipo 110 | Acoplador | Acoplador |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Blindado |
Número de espacios en rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Angular | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm) | 1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
29,00 € (IVA excluido)
35,09 € (IVA incluido)