FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre KVM-080119.
01:50
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre KVM-080119.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 8 puertos x1 usuario VGA, con 19" LED, 8 cables VGA incluidos

Hot #161327
Hot #161327

8 puertos 1 usuario 1280×1024

750,00 € (IVA excluido)
FS P/N: KVM-080119
907,50 € (IVA incluido)
FS P/N: KVM-080119
64 vendidos
2 comentarios
8 preguntas
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Switch KVM USB de montaje en bastidor VGA 1U de 8 puertos para 1 usuario con LED de 19"

El KVM-080119 le proporciona un teclado montado en bastidor, un LED y un panel táctil Synaptics en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio en bastidor y puede controlar hasta 8 computadoras/servidores. Admite acceso a computadoras o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, simplemente conecte el cable al puerto apropiado. No es necesario configurar ningún software. arriba, no se requieren procedimientos de instalación complicados y no es necesario considerar problemas de compatibilidad.

Especificaciones
Puerto de servidor
8x Puerto VGA
Puerto de consola
USB, VGA
Usuario
1 local
Consola de monitor
1-HDB-15 hembra
Resolución de video
1280x 1024@60 Hz
Voltaje de entrada
AC 100-240 V
Consumo de energía
21W
Material
Metal
Control de puerto
Botón, teclas de acceso rápido, OSD
Dimensiones (HxWxD)
1,67"x 17,64" x 23,82" (42,5x 448x 605 mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 50 ℃
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Gestión en cascada
Ver productos
Gestión Local
Ver productos

Características

Acceso rápido y sencillo a múltiples servidores

Al proporcionar un control completo sobre los dispositivos a través de diferentes puertos, se ofrece un acceso más conveniente y que requiere menos tiempo a múltiples servidores.

Profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de bastidores

Con un cómodo monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil y montable en bastidor, se adapta a cualquier entorno.

Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio

El cómodo mango ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente

El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente

El conmutador KVM de 8 puertos simplifica el trabajo de TI
Este conmutador KVM puede controlar 256 servidores/PC localmente a través de una única consola (teclado, mouse y monitor) conectando en cascada 8 KVM, agilizando una operación de servidor en crecimiento o en expansión.
UI, botón y teclado
Transmisión BRC
Modo de escaneo automático
Puerto de consola
PS/2, USB, VGA
USB, VGA
USB, VGA
USB, VGA
PS/2, USB, VGA
USB, VGA
Pantalla
LED de 19"
LED de 19"
LCD Full HD de 17"
LED de 19"
LED de 19"
LCD Full HD de 17"
Resolución de vídeo
1280x 1024@60Hz
1280x 1024@60Hz
1920x 1080@60Hz
1280x 1024@60Hz
1280x 1024@60Hz
1920x 1080@60Hz
Puerto de servidor
8x puertos VGA
16x puertos RJ45
16x puertos RJ45
8x puertos RJ45
16x puertos VGA
8x puertos RJ45
Usuarios
1 Local
2 (1 local, 1 remoto)
2 (1 local, 1 remoto)
2 (1 local, 1 remoto)
1 Local
2 (1 local, 1 remoto)
Dimensión (WxDxH)
17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm )
17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm)
17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm)
17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm)
17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm )
17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm)
Sistemas operativos
Windows, Linux, Mac y Sun
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Mac y Sun
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Especificaciones

Switch KVM USB de montaje en bastidor VGA 1U de 8 puertos para 1 usuario con LED de 19"

El KVM-080119 le proporciona un teclado montado en bastidor, un LED y un panel táctil Synaptics en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio en bastidor y puede controlar hasta 8 computadoras/servidores. Admite acceso a computadoras o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, simplemente conecte el cable al puerto apropiado. No es necesario configurar ningún software. arriba, no se requieren procedimientos de instalación complicados y no es necesario considerar problemas de compatibilidad.

Especificaciones
Puerto de servidor
8x Puerto VGA
Puerto de consola
USB, VGA
Usuario
1 local
Consola de monitor
1-HDB-15 hembra
Resolución de video
1280x 1024@60 Hz
Voltaje de entrada
AC 100-240 V
Consumo de energía
21W
Material
Metal
Control de puerto
Botón, teclas de acceso rápido, OSD
Dimensiones (HxWxD)
1,67"x 17,64" x 23,82" (42,5x 448x 605 mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 50 ℃
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Gestión en cascada
Ver productos
Gestión Local
Ver productos
Características
Acceso rápido y sencillo a múltiples servidores

Al proporcionar un control completo sobre los dispositivos a través de diferentes puertos, se ofrece un acceso más conveniente y que requiere menos tiempo a múltiples servidores.

Profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de bastidores

Con un cómodo monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil y montable en bastidor, se adapta a cualquier entorno.

Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio

El cómodo mango ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente

El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente

El conmutador KVM de 8 puertos simplifica el trabajo de TI
Este conmutador KVM puede controlar 256 servidores/PC localmente a través de una única consola (teclado, mouse y monitor) conectando en cascada 8 KVM, agilizando una operación de servidor en crecimiento o en expansión.
UI, botón y teclado
Transmisión BRC
Modo de escaneo automático
Puerto de consola
PS/2, USB, VGA
USB, VGA
USB, VGA
USB, VGA
PS/2, USB, VGA
USB, VGA
Pantalla
LED de 19"
LED de 19"
LCD Full HD de 17"
LED de 19"
LED de 19"
LCD Full HD de 17"
Resolución de vídeo
1280x 1024@60Hz
1280x 1024@60Hz
1920x 1080@60Hz
1280x 1024@60Hz
1280x 1024@60Hz
1920x 1080@60Hz
Puerto de servidor
8x puertos VGA
16x puertos RJ45
16x puertos RJ45
8x puertos RJ45
16x puertos VGA
8x puertos RJ45
Usuarios
1 Local
2 (1 local, 1 remoto)
2 (1 local, 1 remoto)
2 (1 local, 1 remoto)
1 Local
2 (1 local, 1 remoto)
Dimensión (WxDxH)
17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm )
17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm)
17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm)
17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm)
17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm )
17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm)
Sistemas operativos
Windows, Linux, Mac y Sun
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS
Windows, Linux, Mac y Sun
Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu OS

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

750,00 € (IVA excluido)

907,50 € (IVA incluido)

Prepedido