FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-PE.

S5800-48T4S-PE, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS&MLAG

Hot #160716
Hot #160716

MLAG MPLS LACP Flujo de aire de atrás hacia adelante

1.198,00 € (IVA excluido)
FS P/N: S5800-48T4S-PE
1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: S5800-48T4S-PE
654 vendidos
77 comentarios
10 preguntas
9 en tránsito. entrega antes de 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S5800-48T4S-PE, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

S5800-48T4S-PE es un switch Ethernet de capa 3 de alto rendimiento con 48 puertos de acceso 10/100/1000BASE-T RJ45 y 4 puertos de enlace ascendente 10Gb en un formato compacto de 1U. El potente switch ofrece un reenvío no bloqueante de 176Gbps combinado con una conmutación L2 y L3 rica en funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
132Mpps
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) integrados
Flujo de aire
De atrás hacia delante
Dirección MAC
120K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56,000
Rutas IPv6
4,096
Tabla ARP
16,384
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Consumo máximo de energía
55W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Características

Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switch de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes
Las fuentes de alimentación dobles se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de atrás hacia delante ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
Fuente de alimentación de AC doble 1+1
Las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema
2+1 ventiladores inteligentes
Ventiladores de velocidad variable para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia
Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
Enlace ascendente 10G
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Ethernet sin pérdidas y pérdida cero de paquetes

La tecnología RDMA reduce la carga de la CPU y resuelve eficazmente la latencia de la red. PFC+ECN permite el intercambio inteligente de datos y evita la pérdida de paquetes, garantizando una transmisión sin pérdidas.

Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
48x PoE+ @740W
Puertos SFP
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 Intercambiable en caliente fuentes de alimentación
yesyesyesyesyesyes
Especificaciones

S5800-48T4S-PE, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

S5800-48T4S-PE es un switch Ethernet de capa 3 de alto rendimiento con 48 puertos de acceso 10/100/1000BASE-T RJ45 y 4 puertos de enlace ascendente 10Gb en un formato compacto de 1U. El potente switch ofrece un reenvío no bloqueante de 176Gbps combinado con una conmutación L2 y L3 rica en funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
132Mpps
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) integrados
Flujo de aire
De atrás hacia delante
Dirección MAC
120K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56,000
Rutas IPv6
4,096
Tabla ARP
16,384
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Consumo máximo de energía
55W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switch de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes
Las fuentes de alimentación dobles se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de atrás hacia delante ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
Fuente de alimentación de AC doble 1+1
Las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema
2+1 ventiladores inteligentes
Ventiladores de velocidad variable para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia
Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
Enlace ascendente 10G
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Ethernet sin pérdidas y pérdida cero de paquetes

La tecnología RDMA reduce la carga de la CPU y resuelve eficazmente la latencia de la red. PFC+ECN permite el intercambio inteligente de datos y evita la pérdida de paquetes, garantizando una transmisión sin pérdidas.

Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
48x PoE+ @740W
Puertos SFP
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 Intercambiable en caliente fuentes de alimentación
yesyesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.198,00 € (IVA excluido)

1.449,58 € (IVA incluido)

9 en tránsito