El switch MSN4410-WS2RC es la 4ª generación de switches Spectrum, diseñados específicamente para aplicaciones de centros de datos leaf/spine/super-spine, ideales para crear redes de capa 2 y capa 3 a velocidad de cable y a escala de nube. Proporciona velocidades de puerto que van de 1GbE a 400GbE, permite la conectividad con puntos finales a distintas velocidades y tiene un rendimiento de 8Tb/s, con una capacidad de procesamiento sin precedentes de 8.4Bpps. Viene preinstalado con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo de red abierto que permite automatización avanzada, personalización y escalabilidad mediante web scale, lo que lo hace ideal para aplicaciones de TI, nube, almacenamiento hiperconvergente y análisis de datos a escala web.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch de centro de datos Ethernet capa 3 de 24 puertos, MSN4410-WS2RC, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb QSFP-DD uplinks, soporta NVIDIA® Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
MSN4410-WS2RC, switch de centro de datos de capa 3 Ethernet de 24 puertos basado en NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb QSFP-DD uplinks, soporta Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
Características del producto
Soporta el apilamiento/MLAG/VRRP
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta el reinicio perfecto de GR, el avance rápido de BFD
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta MPLS/VXLAN/EVPN
Soporta RIP, OSPFv3, BGP4+ y ECMP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, HTTP, log
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta estadísticas de tráfico
Soporta ACL global
Compatible con los protocolos estándar
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Soporta Telnet, SSHv1/v2
Soporta BPDU Guard/filtro/transparente
Soporta el mecanismo de protección de la CPU por hardware
Soporta DHCP snooping
Soporta el control de acceso al dispositivo Telnet basado en la IP de origen
Soluciones de conexión
Características
EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como hosting multi-tenant y migración de máquinas virtuales, etc.
Túnel de red virtual de capa 2
Hospedaje multi-inquilino
Migración de máquinas virtuales
El conmutador que ejecuta MLAG se puede actualizar sin interrumpir el tráfico de MLAG. Durante la actualización, otro conmutador del sistema se hace cargo del reenvío de tráfico para garantizar servicios ininterrumpidos.
RoCE proporciona transporte eficiente, de baja latencia y sin pérdidas, necesario para las aplicaciones de centros de datos modernos. ECN y PFC son las tecnologías clave para lograr un transporte de baja latencia y sin pérdidas.
Velocidades de conmutación | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 32x 400G | 32x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De atrás hacia adelante | De atrás hacia adelante | De adelante hacia atrás |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
MSN4410-WS2RC, switch de centro de datos de capa 3 Ethernet de 24 puertos basado en NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb QSFP-DD uplinks, soporta Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
El switch MSN4410-WS2RC es la 4ª generación de switches Spectrum, diseñados específicamente para aplicaciones de centros de datos leaf/spine/super-spine, ideales para crear redes de capa 2 y capa 3 a velocidad de cable y a escala de nube. Proporciona velocidades de puerto que van de 1GbE a 400GbE, permite la conectividad con puntos finales a distintas velocidades y tiene un rendimiento de 8Tb/s, con una capacidad de procesamiento sin precedentes de 8.4Bpps. Viene preinstalado con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo de red abierto que permite automatización avanzada, personalización y escalabilidad mediante web scale, lo que lo hace ideal para aplicaciones de TI, nube, almacenamiento hiperconvergente y análisis de datos a escala web.
Características del producto
Soporta el apilamiento/MLAG/VRRP
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta el reinicio perfecto de GR, el avance rápido de BFD
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta MPLS/VXLAN/EVPN
Soporta RIP, OSPFv3, BGP4+ y ECMP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, HTTP, log
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta estadísticas de tráfico
Soporta ACL global
Compatible con los protocolos estándar
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Soporta Telnet, SSHv1/v2
Soporta BPDU Guard/filtro/transparente
Soporta el mecanismo de protección de la CPU por hardware
Soporta DHCP snooping
Soporta el control de acceso al dispositivo Telnet basado en la IP de origen
EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como hosting multi-tenant y migración de máquinas virtuales, etc.
Túnel de red virtual de capa 2
Hospedaje multi-inquilino
Migración de máquinas virtuales
El conmutador que ejecuta MLAG se puede actualizar sin interrumpir el tráfico de MLAG. Durante la actualización, otro conmutador del sistema se hace cargo del reenvío de tráfico para garantizar servicios ininterrumpidos.
RoCE proporciona transporte eficiente, de baja latencia y sin pérdidas, necesario para las aplicaciones de centros de datos modernos. ECN y PFC son las tecnologías clave para lograr un transporte de baja latencia y sin pérdidas.
Velocidades de conmutación | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 32x 400G | 32x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De atrás hacia adelante | De atrás hacia adelante | De adelante hacia atrás |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
54.318,11 € (IVA incluido)