El módulo transceptor óptico 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-DR-100G a QSFP-DR-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMS1V70-CM, 100GBASE-DR QSFP28 lambda único 1310nm 500m DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-DR compatible con Mellanox MMS1V70-CM Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 25km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | TO Packaging | Embalaje COB | TO Packaging | TO Packaging |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Módulo transceptor óptico 100GBASE-DR compatible con Mellanox MMS1V70-CM Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-DR-100G a QSFP-DR-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 25km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | TO Packaging | Embalaje COB | TO Packaging | TO Packaging |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
361,79 € (IVA incluido)