FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
01:14
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista QSFP-100G-LR, 100GBASE-LR QSFP28 lambda único 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#143541
#143541

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda 100G-400G LC dúplex SMF

389,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-LR-100G
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR-100G
108 vendidos
6 comentarios
5 preguntas
105 en almacén DE. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
104 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico compatible con Arista QSFP-100G-LR, 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10 km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Arista Compatible
QSFP-100G-LR
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
LC Duplex
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.4~4.5dBm
Receiver Sensitivity
<-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Embalaje en caja
Embalaje COB
Embalaje COB
Embalaje en caja
Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con Arista QSFP-100G-LR, 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10 km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Arista Compatible
QSFP-100G-LR
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
LC Duplex
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.4~4.5dBm
Receiver Sensitivity
<-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Embalaje en caja
Embalaje COB
Embalaje COB
Embalaje en caja
Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

389,00 € (IVA excluido)

470,69 € (IVA incluido)

105 en almacén DE
104 en almacén global