FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-3PNE42I-VME.

PDU trifásica monitoreada de 24A/400V, 36 tomacorrientes IEC320 C13 y 6 C19, enchufe IEC309 32 A 3P + N + E, cable de 10ft, montaje vertical 0U

#157093
#157093

24A/400V 10ft (3m) 16.63kW 0U

1.764,18 € (IVA incluido)
FS P/N: PDU-3PNE42I-VME
20 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 21 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
180,00 € por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

PDU trifásica monitoreada de 24A/400V, 36 tomacorrientes IEC320 C13 y 6 C19, enchufe IEC309 32 A 3P + N + E, cable de 10ft, montaje vertical 0U

La PDU monitorizada proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, tensión, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.

Especificaciones
Tipo de PDU
 Monitoreada
Fase
Trifásica
Tipo de zócalo
36 IEC320 C13 y 6 C19
Tipo de enchufe
IEC309 32A 3P + N + E
Calificación de la corriente
24A
Voltaje nominal
400V
Capacidad de carga
16.63kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Chapa metálica
Número de espacios de rack
0U
Dimensiones (HxWxD)
75.79''x 2.21''x 2.41'' (1925x 56x 61mm)
Método de montaje
Vertical
Disyuntor
6, hidráulico
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Prevenir cortes antes de que ocurran
Con funciones de monitoreo local/remoto, PDU protege tu carga crítica bajo cualquier circunstancia.
Umbrales de alarma definidos por el usuario
Monitorea el voltaje de entrada, la corriente de carga, el consumo de energía, etc.

Red en cascada
Reduce el número de puertos de despliegue y el tiempo de supervisión de los dispositivos

Monitoreo ambiental
Monitoreo de temperatura y humedad con sensor opcional

Fácil de desplegar, fácil de usar

Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y gabinetes de red exigentes.

Amperímetro intercambiable en caliente

Reemplazo y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos de TI.

Disyuntor

Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los disyuntores disparados.

Cable de alimentación con chip de cobre puro

La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.

Extiende la seguridad de tus activos

La PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena eléctrica.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (0)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

P***l

United States

04 de my. de 2023
5.0
I bought two of these. It is solid and fit perfectly on my rack. The cord length is perfect and it works great. A good strip for the cost. I'm happy with my purchase.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente