Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado. Este es el único cable de alimentación de bloqueo universal que puede bloquear ambos extremos. Este cable de alimentación exclusivo utiliza tecnología de bloqueo y se puede instalar fácilmente sin necesidad de clips o accesorios auxiliares. Puede bloquear de forma segura la conexión en ambos extremos del cable en tu lugar, fijando así la ruta de alimentación y evitando la desconexión. No se requieren enchufes o receptáculos de acoplamiento especiales a juego en ninguno de los lados de la conexión, y es verdaderamente universalmente compatible con los dispositivos estándar utilizados en equipos de TI y las PDUs.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A 3.9ft (1.2m), negro
#155414
#155414
27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: zLock-zC20-12-aC19-1.2m
312 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
38 en almacén DE. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Cable de extensión de alimentación Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19, doble bloqueo, 12AWG, 250V/20A, 3.9ft (1.2m), color negro
Especificaciones
Macho
IEC60320 C20 Z-Lock
Hembra
IEC60320 C19 WS-Lock
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
20A
Longitud
3.9ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
12AWG
Diámetro exterior del cable
11 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta del cable
SJTW
Material de chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco y verde (NACC)
Material del conductor
Cobre puro
Pruebas
Cada cable se somete a pruebas de resistencia a la tensión dieléctrica (Hi-Pot), polarización y continuidad
Certificaciones
cULus, CE
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
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
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
J***e
United States
03 de agto. de 2023
The quality is good for the price.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Y***a
United States
01 de my. de 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0A***s
Australia
26 de en. de 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente