FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.
Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL.

Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 2ft (0.6m), azul

#155411
#155411

Anti-desprendimiento / 15A / 100-250V / SJT

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: zLock-zC14-14-aC15-0.6mBL
671 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Color:
43 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Cable de extensión de alimentación Z-Lock IEC320 C14 a IEC320 C15, doble bloqueo, 14AWG, 250V/15A, 2ft (0.6m), color azul

Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado. Este es el único cable de alimentación de bloqueo universal que puede bloquear ambos extremos. Este cable de alimentación exclusivo utiliza tecnología de bloqueo y se puede instalar fácilmente sin necesidad de clips o accesorios auxiliares. Puede bloquear de forma segura la conexión en ambos extremos del cable en tu lugar, fijando así la ruta de alimentación y evitando la desconexión. No se requieren enchufes o receptáculos de acoplamiento especiales a juego en ninguno de los lados de la conexión, y es verdaderamente universalmente compatible con los dispositivos estándar utilizados en equipos de TI y las PDUs.

Especificaciones
Macho
IEC60320 C14 Z-Lock
Hembra
IEC60320 C15 WS-Lock
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Azul
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.5 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta del cable
SJT
Material de chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco y verde (NACC)
Material del conductor
Cobre puro
Pruebas
Cada cable se somete a pruebas de resistencia a la tensión dieléctrica (Hi-Pot), polarización y continuidad
Certificaciones
cULus, CE
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

Z***a

United States

02 de agto. de 2023
5.0
I would recommend to anyone looking to purchase.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

Y***a

United States

01 de my. de 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0

A***s

Australia

26 de en. de 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente