FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.
Esta imagen trata sobre C5ESFTPPUR.

Bobina de cable de red Ethernet industrial Cat5e, 1000ft (305m), cable de cobre puro desnudo 26AWG trenzado, 350MHz, blindado (SF/UTP), PUR

#152730
#152730

Cobre desnudo trenzado PUR 1 Gigabit

818,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C5ESFTPPUR
989,78 € (IVA incluido)
FS P/N: C5ESFTPPUR
48 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Color:
Prepedido. envío antes de 11 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
290,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet industrial Cat5e SF/UTP, trenzado, PUR, 26AWG

El cable de cobre industrial Cat5e SF/UTP está construido con conductores de cobre trenzado 26/7AWG con aislamiento de polietileno HDPE. Los cuatro pares están rodeados por una malla de alambre de cobre y una lámina metálica y están cubiertos por una chaqueta resistente al aceite y a los rayos UV (PUR). Ideal para aplicaciones industriales y entornos difíciles.

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1G Base-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es el preferido para las instalaciones de red más avanzadas en las que se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
SF/UTP
Chaqueta del cable
PUR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
1GBase-T
Calibre del cable
26AWG
Color de cable
Azul (similar a RAL5021) 
Tipo del conductor
Trenzado
Diámetro exterior del cable (mm)
6.0±0.3mm
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Tensión máxima de instalación (N)
60N
Radio de curvatura (mm)
Fijo≥5D (diámetro del cable)
Móvil≥15D (diámetro del cable)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Estándar
ISO/IEC 11801-1-1
Garantía
1 año

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Resistencia extrema a la intemperie

Diseñado para entornos difíciles, resistente a los rayos UV y al agua, etc.

Diseñado para aplicaciones industriales para ampliar la conexión a Internet
Tiene una gran capacidad antiinterferente, adecuada para aplicaciones extremas en las que se requieren cables resistentes, apantallados y de gran flexibilidad.
Industrial Ethernet
Automatización de fábricas
Sistemas de seguridad
Material de oficina
Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet industrial Cat5e SF/UTP, trenzado, PUR, 26AWG

El cable de cobre industrial Cat5e SF/UTP está construido con conductores de cobre trenzado 26/7AWG con aislamiento de polietileno HDPE. Los cuatro pares están rodeados por una malla de alambre de cobre y una lámina metálica y están cubiertos por una chaqueta resistente al aceite y a los rayos UV (PUR). Ideal para aplicaciones industriales y entornos difíciles.

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1G Base-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es el preferido para las instalaciones de red más avanzadas en las que se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
SF/UTP
Chaqueta del cable
PUR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
1GBase-T
Calibre del cable
26AWG
Color de cable
Azul (similar a RAL5021) 
Tipo del conductor
Trenzado
Diámetro exterior del cable (mm)
6.0±0.3mm
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Tensión máxima de instalación (N)
60N
Radio de curvatura (mm)
Fijo≥5D (diámetro del cable)
Móvil≥15D (diámetro del cable)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Estándar
ISO/IEC 11801-1-1
Garantía
1 año

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Resistencia extrema a la intemperie

Diseñado para entornos difíciles, resistente a los rayos UV y al agua, etc.

Diseñado para aplicaciones industriales para ampliar la conexión a Internet
Tiene una gran capacidad antiinterferente, adecuada para aplicaciones extremas en las que se requieren cables resistentes, apantallados y de gran flexibilidad.
Industrial Ethernet
Automatización de fábricas
Sistemas de seguridad
Material de oficina

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

818,00 € (IVA excluido)

989,78 € (IVA incluido)

Prepedido