FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.
Esta imagen trata sobre C5EM-U.

Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete)

#152442
#152442

1GBase-T Cable 23-26AWG

15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EM-U
79 vendidos
1 comentario
2 preguntas
161 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP de perforación

Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (-14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Especificaciones

Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP de perforación

Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (-14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

15,73 € (IVA incluido)

161 en almacén global