Los conectores keystone sin herramientas Cat6a keystone permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6a, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), sin herramientas, blanco (10 pzas./paquete)
Módulo keystone jack Cat6a RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Soluciones de conexión
Módulo keystone jack Cat6a RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Los conectores keystone sin herramientas Cat6a keystone permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6a, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
27,83 € (IVA incluido)