Los conectores keystone sin herramientas Cat6a keystone permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6a, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), sin herramientas, negro (10 pzas./paquete)
#152439
#152439
27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AM-UTK
301 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Modelos:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
40 en tránsito. entrega antes de 22 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo keystone jack Cat6a RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6a keystone jack
Color
Negro
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Módulo keystone jack Cat6a RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Los conectores keystone sin herramientas Cat6a keystone permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6a, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6a keystone jack
Color
Negro
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
27,83 € (IVA incluido)
16 en almacén global