Los conectores keystone sin herramientas Cat6 permiten una instalación simple sin necesidad de utilizar una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), sin herramientas, azul (10 pzas./paquete)
#152428
#152428
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: C6M-UTK
436 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Modelos:
19 en tránsito. entrega antes de 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo keystone jack Cat6 RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
Hasta 250MHz, 1GBASE-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
ABS
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del recubrimiento de contacto
3 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Módulo keystone jack Cat6 RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Los conectores keystone sin herramientas Cat6 permiten una instalación simple sin necesidad de utilizar una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat6, el conector RJ45 keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
Hasta 250MHz, 1GBASE-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
ABS
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del recubrimiento de contacto
3 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
24,20 € (IVA incluido)
19 en tránsito