El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, negro, 7ft (2.1m)
Hot #151375
Hot #151375
4,84 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
7.6K vendidos
12 comentarios
11 preguntas
374 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
120 en tránsito. entrega antes de 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a delgado snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM
Longitud
7ft (2.1m) (incluidos enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
500MHz
Calibre (AWG)
28AWG (7/0.12mm)
Diámetro exterior (mm)
4.2 ± 0.3
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Ahorra espacio en el armario y facilita el movimiento del flujo de aire en el centro de datos
Prueba de cables de Fluke Networks
Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
R***a
United States
18 de dic. de 2023
Thank you again for all of your assistance and patience while I have been away on leave. Please know that your patience is truly appreciated.
Please send my best to everyone at FS for the holidays.
Please send my best to everyone at FS for the holidays.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***i
Canada
10 de dic. de 2023
Thanks for this, I can confirm that I have received these. Really fast shipping and very impressed!
I will consider plans and will let you know if I need to purchase more.
I will consider plans and will let you know if I need to purchase more.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0B***s
Canada
26 de nov. de 2023
The products are working well as intended and we are pleased with them.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente