El transceptor SFP+ compatible de Arista Networks admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor es compatible con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles. Es adecuado para aplicaciones de Ethernet 10G, OBSAI, CPRI y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks, 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km industrial DOM LC/UPC símplex SMF
Hot #150057
Hot #150057
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
447 vendidos
8 comentarios
4 preguntas
Tipos de transceptor:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista 10GBASE-BX SFP+ (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10G-BX40-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Presupuesto de energía
16dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centros de datos
El transceptor SFP+, de 1 W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados a través de un riguroso proceso con equipos avanzados a asegurar que obtiene la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***e
France
29 de en. de 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente