Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100G-ESR4-QSFP300M está diseñado para el uso en el rendimiento de 100GBASE Ethernet hasta 200m sobre OM3 MMF o 300m sobre OM4 MMF utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA de QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en redes ópticas de ubicaciones clave como 100GBASE Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100G-ESR4-QSFP300M, 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m DOM MTP/MPO-12 MMF
#147616
#147616
131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 vendido
6 comentarios
0 pregunta
Transceiver Types:
34 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
158 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100G-ESR4-QSFP300M (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con Extreme
100G-ESR4-QSFP300M
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
200m@OM3/300m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtienes transceptores ópticos de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m (com host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
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
6
0
0
0
0
N***s
Australia
27 de my. de 2023
Quick delivery. Worked Great!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0C***m
Australia
27 de abr. de 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0B***r
New Zealand
06 de abr. de 2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente