FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
01:09
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.
Esta imagen trata sobre S5850-24S2Q-DC.

S5850-24S2Q-DC, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos, 24 x 10Gb SFP+, con 2 x 40Gb QSFP+, soporta MPLS y MLAG, doble fuente de alimentación DC

#143251
#143251

MLAG VRRP BFD Flujo de aire de adelante hacia atrás

1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: S5850-24S2Q-DC
114 vendidos
25 comentarios
6 preguntas
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

S5850-24S2Q-DC, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 SFP+ de 10Gb, con 2 QSFP+ de 40Gb, compatible con MLAG, PSU de DC doble

El conmutador de capa 3 S5850-24S2Q-DC cuenta con 24 puertos SFP+ de 1Gb/10 Gb y 2 puertos QSFP+ de 40Gb, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para admitir entornos mixtos de 1Gb, 10Gb y 40Gb. Ofrece fuentes de alimentación de DC duales intercambiables en caliente y ventiladores redundantes de velocidad variable como características estándar.

Con un rendimiento de velocidad de cable en cada puerto, redundancia total de dispositivos, compatibilidad con protocolos de enrutamiento L3 como RIP, OSPF, BGP, un conjunto completo de funciones de seguridad y QoS, el S5850-24S2Q es ideal para agregaciones de redes de campus a gran escala, pequeñas y medianas. Núcleos de red de tamaño mediano.

Especificaciones
Puertos
24x 1G/10G SFP+, 2x 40G QSFP+
Capacidad de conmutación
640Gbps
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
480Mpps
Número del ventilador
3 (2+1 redundancia) incorporados
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
96K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia mínima
0.66μs
MLAG
Soportado
BGP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4,000
Tabla ARP
12,288
Jumbo Frame
9,600
MTBF
> 200,000 horas
Consumo máximo de energía
59W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
40G enlace ascendente
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Switch de núcleo y agregación 10G con puertos 40G
Puertos de 10G para switches de acceso o servidores, puertos de 40G para switches centrales.
640 Gbps
Capacidad de conmutación
480 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Diseño tradicional de tres niveles - núcleo, agregación y acceso
1+1 fuentes de alimentación de DC intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes

Las fuentes de alimentación DC duales se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

Una política de seguridad integral protege de las amenazas a la red

Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de extraer y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión
Web, CLI
Supervisión
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuración automatizada
RPC-API
Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión
Web, CLI
Monitorización
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuración automatizada
RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
Puertos SFP+
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
2x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Capa de gestión
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Gestión del tiempo
PTP
PTP
NTP
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Fuentes de alimentación
Doble DC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Pregunta no respondida (1)Product Recommendation (2)GRE (1)MLAG (1)Power Supply (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    21
    4
    0
    0
    0

    T***a

    United States

    21 de nov. de 2023
    5.0
    Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    A***s

    United States

    18 de oct. de 2023
    5.0
    The switch's elegant, small shape also seamlessly integrates into my system without taking up extra room. I am confident that it will continue to operate dependably for many years to come because of its sturdy construction.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    A***a

    United States

    15 de oct. de 2023
    4.0
    FS is always a solid product. For such a cheap price this has solved a lot of problems.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente