El transceptor SFP28 compatible con HW SFP-25G-ESR proporciona un rendimiento de 25GBase-ESR de hasta 300m sobre OM3 MMF (400m sobre OM4) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP28 se ha probado individualmente en una serie de switches Juniper y cumple totalmente con las normas SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 y SFF-8432.
Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor de 25G es ideal para Ethernet de 25G, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP-25G-ESR, 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM LC dúplex MMF
#143088
#143088
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
60 vendidos
20 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
269 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
120 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con HW SFP-25G-ESR, 25GBASE-ESR SFP28 (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
SFP-25G-ESR
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad de receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
3.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1W
Ratio de extinción
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Host FEC
Soportada
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Actualiza tu red un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 100G y conéctelo a los sitios de 25G existentes.
Conecta nuevos sitios 100G a sitios heredados 25G
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tu puerto 100G
Reutiliza la óptica 25G en nuevos puertos 100G
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20 %
Prueba de tasa de errores de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventarioa.
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
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11 de agto. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0L***d
Monaco
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0B***h
United States
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente