El módulo transceptor óptico QSFP-200G-SR4 compatible de Arista está diseñado para un rendimiento de 200GBASE Ethernet a través de conectores MTP/MPO-12 utilizando fibra multimodo (MMF) OM4 con una longitud de onda de 850 nm hasta 100 metros. El transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 y SFF-8665. Es adecuado para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF
Módulo transceptor óptico compatible con Arista Networks, 200GBASE-SR4 QSFP56 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m | 2km | 10km |
Tipo de cable | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Chip | Inphi | Macom | Oclaro | Inphi |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, centro de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul |
Módulo transceptor óptico compatible con Arista Networks, 200GBASE-SR4 QSFP56 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP-200G-SR4 compatible de Arista está diseñado para un rendimiento de 200GBASE Ethernet a través de conectores MTP/MPO-12 utilizando fibra multimodo (MMF) OM4 con una longitud de onda de 850 nm hasta 100 metros. El transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 y SFF-8665. Es adecuado para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m | 2km | 10km |
Tipo de cable | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Chip | Inphi | Macom | Oclaro | Inphi |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, centro de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
359,00 € (IVA excluido)
434,39 € (IVA incluido)