Los OTDRs de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks están diseñados para hacer que todos los usuarios de cualquier nivel sean más eficientes, ya sea en el trabajo con aplicaciones de centros de datos, entre otros. Los usuarios noveles pueden configurar y tomar trazas en muy poco tiempo mediante la función de OTDR automático, que analiza la fibra que se está comprobando y luego elige la configuración adecuada. Los OTDRs pueden ayudar a los usuarios a identificar las fallas en los enlaces. Es una herramienta esencial para los ingenieros.
Haz clic para ampliar la imagen
OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M con conector SC/UPC de 2,5mm
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
Características
Soporta múltiples longitudes de onda
Soluciona problemas y documenta la fibra más rápidamente
Automatic Identification of Bends
La traza de dos segundos por longitud de onda y la tecnología OTDR SmartLoop™ pueden ayudar a los ingenieros a completar las tareas de forma más eficiente.
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
Los OTDRs de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks están diseñados para hacer que todos los usuarios de cualquier nivel sean más eficientes, ya sea en el trabajo con aplicaciones de centros de datos, entre otros. Los usuarios noveles pueden configurar y tomar trazas en muy poco tiempo mediante la función de OTDR automático, que analiza la fibra que se está comprobando y luego elige la configuración adecuada. Los OTDRs pueden ayudar a los usuarios a identificar las fallas en los enlaces. Es una herramienta esencial para los ingenieros.
Soporta múltiples longitudes de onda
Soluciona problemas y documenta la fibra más rápidamente
Automatic Identification of Bends
La traza de dos segundos por longitud de onda y la tecnología OTDR SmartLoop™ pueden ayudar a los ingenieros a completar las tareas de forma más eficiente.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
12.392,00 € (IVA excluido)