El medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro de Fluke Networks ayuda a verificar el sistema del cableado, solucionar problemas de fibra óptica y medir pérdidas y niveles de potencia. Se puede utilizar para la instalación y el mantenimiento de los centros de datos y las fibras ópticas de redes corporativas. Las innovadoras funciones de prueba de longitud de onda dual y detección automática de longitud de onda ayudan a los ingenieros a aumentar la eficiencia de trabajo y reducir los errores.
Haz clic para ampliar la imagen
Medidor de potencia óptica portátil Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Pro
Medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro
-60dBm a +10dBm (1300,1310,1490,1550,1625nm)
±0.1dB (1300,1310,1490,1550,1625nm)
Características
Seis longitudes de onda calibradas
Ahorra 1000 resultados garantiza pruebas continuas
SFPOWERMETER es un instrumento ideal diseñado para las condiciones de prueba más exigentes, que es duradero y ampliamente utilizado. Botón multifunción, se puede utilizar libremente en entornos complejos. El diseño simple y claro del botón hace su operación más fácil.
Vídeos
Medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro
El medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro de Fluke Networks ayuda a verificar el sistema del cableado, solucionar problemas de fibra óptica y medir pérdidas y niveles de potencia. Se puede utilizar para la instalación y el mantenimiento de los centros de datos y las fibras ópticas de redes corporativas. Las innovadoras funciones de prueba de longitud de onda dual y detección automática de longitud de onda ayudan a los ingenieros a aumentar la eficiencia de trabajo y reducir los errores.
-60dBm a +10dBm (1300,1310,1490,1550,1625nm)
±0.1dB (1300,1310,1490,1550,1625nm)
Seis longitudes de onda calibradas
Ahorra 1000 resultados garantiza pruebas continuas
SFPOWERMETER es un instrumento ideal diseñado para las condiciones de prueba más exigentes, que es duradero y ampliamente utilizado. Botón multifunción, se puede utilizar libremente en entornos complejos. El diseño simple y claro del botón hace su operación más fácil.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.898,00 € (IVA excluido)
2.296,58 € (IVA incluido)