Módulo transceptor 100GBASE-ZR4 QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm con conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 100GBASE para 100G Ethernet, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con el estándar QSFP28 MSA e IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC SMF
Módulo transceptor personalizado 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module, para centros de datos, Ethernet y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Características del producto
≤6W, bajo consumo de energía
Dual CDR (TX y RX)
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
Totalmente compatible con los equipos de Cisco
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para 100G Ethernet, telecomunicaciones y centro de datos
IEC60825-1 Cumple con la seguridad láser de clase 1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
Clase B EMC, IEC 61000-4-2 anti descargas electrostáticas e IEC61000-4-3 resistente a la radiación
De conformidad con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 y IEEE 802.3bm CAUI-4 standard
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia de cable (máx.) | 80km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Interoperabilidad | QSFP28 LR4 QSFP28 ER4 QSFP28 ZR4 | QSFP28 LR4 QSFP28 ER4 QSFP28 ZR4 | QSFP-LR4-100GM QSFP-ELR4-100GM QSFP-ER4-100GM |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Vídeos
Módulo transceptor personalizado 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module, para centros de datos, Ethernet y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Módulo transceptor 100GBASE-ZR4 QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm con conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 100GBASE para 100G Ethernet, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con el estándar QSFP28 MSA e IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4.
Características del producto
≤6W, bajo consumo de energía
Dual CDR (TX y RX)
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
Totalmente compatible con los equipos de Cisco
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para 100G Ethernet, telecomunicaciones y centro de datos
IEC60825-1 Cumple con la seguridad láser de clase 1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
Clase B EMC, IEC 61000-4-2 anti descargas electrostáticas e IEC61000-4-3 resistente a la radiación
De conformidad con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 y IEEE 802.3bm CAUI-4 standard
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia de cable (máx.) | 80km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Interoperabilidad | QSFP28 LR4 QSFP28 ER4 QSFP28 ZR4 | QSFP28 LR4 QSFP28 ER4 QSFP28 ZR4 | QSFP-LR4-100GM QSFP-ELR4-100GM QSFP-ER4-100GM |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4.836,37 € (IVA incluido)