FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.

Cable breakout MTP® élite hembra 12 fibras tipo B, OM5 50/125 multimodo, plenum (OFNP), verde limón, 2m (7ft)

#116391
#116391

Soluciones SWDM

98,01 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPOM5
242 vendidos
14 comentarios
10 preguntas
34 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

MTP® hembra a MTP® hembra OM5 cable breakout multimodo

MTP® cable troncal, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibras de alta densidad en centros de datos donde se necesitan ahorrar espacio y reducir problemas de gestión de cables.

Las fibras OM5 cumplen al 100% con los estándares y todas las especificaciones OM3 y OM4, con un requisito adicional de retardo de modo diferencial (DMD) que compensa la dispersión modal y cromática. E incluyen caracterización de ancho de banda adicional a 953nm para admitir distancias extendidas cuando se usa SWDM. Las fibras OM5 se aplican a los centros de datos que requieren una implementación de infraestructura rápida con un alcance extendido que desean mantener el ancho de banda en toda la infraestructura.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen completamente con los estándares de MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.

Especificaciones
Tipo de conector
US Conec MTP-MTP hembra (sin pin)
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia a 40G Ethernet
440m en 850nm
Distancia a 100G Ethernet
150m en 850nm
Cumplimiento de RoHS
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Pérdida de inserción
0.35dB máximo (típica 0.15dB)
Pérdida de retorno
≥20dB
Ancho de banda modal efectivo (en 850nm)
≥4700 MHz·km
Ancho de banda modal efectivo (at 953nm)
≥2470 MHz·km
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Conocer más de nuestro programa de prueba para obtener los cables fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba asegurada para cable de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son el formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.35dB máx. IL
Ofrece una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Facilidad de acoplamiento y desacoplamiento en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
La fibra insensible a la curvatura garantiza un alto rendimiento

La excelente resistencia a la curvatura y a la compresión la convierten en la opción ideal para el cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 80-240N

Menos riesgo de paradas por pellizcos en los cables.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión de los cables, acelera el despliegue y mejora la flexibilidad y la capacidad de gestión para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicación
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpias las terminaciones de fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para confiabilidad y conexión de alto rendimiento.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Application (2)MTP® MPO Connector (2)Cable Jacket (1)Compatibility (1)Fiber Type (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
10
4
0
0
0

B***t

United States

04 de dic. de 2023
5.0
Nice stuff, great service from the engineers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***h

United States

03 de dic. de 2023
5.0
Fast delivery, pretty well made and not too expensive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***e

United States

09 de oct. de 2023
4.0
The cables are as described. Plugged in a pass traffic with no issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente