FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.

Cable troncal de fibra óptica OM4 multimodo, MTP®-24 (hembra) a MTP®-24 (hembra) 24 fibras tipo A, élite, plenum (OFNP), 15m (49ft), magenta

Hot #107951
Hot #107951

100G SR10 Cassettes MTP® (A a AF)

313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: 24FMTPOM4
1.8K vendidos
41 comentarios
23 preguntas
16 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
84 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
40 en tránsito. entrega antes de 04 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable troncal OM4 mutimodo MTP® hembra a MTP® hembra

El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesita ahorrar espacio y reduce problemas de gestión de cable. Con los conectores MTP® de US Conec y la fibra Clearcurve de Corning, está optimizado para la conexión directa de óptica 100GBASE-SR10 CXP/CFP/CPAK y para aplicaciones de centros de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP hembra (sin pin)
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia de 40/100G Ethernet
150m en 850nm
Distancia de 10G Ethernet
400m en 850nm
Fibra de vidrio
Corning ClearCurve®
Completitud de RoHS
Tipo de pulido
UPC a UPC
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Pérdida de inserción
0.35dB máx. (típica 0.15dB)
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación en 850nm
≤2.3 dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6 dB/km
Diámetro exterior
3.0mm
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Conocer más nuestro programa de prueba para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba asegurada para cable de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son el formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.35dB máx. IL
Ofrece una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Facilita el acoplamiento y desacoplamiento en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
Corning ClearCurve® fibra garantiza un alto rendimiento

Su excelente resistencia a la curvatura y a la compresión la convierten en la opción ideal para el cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 80-240N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión de los cables, acelera el despliegue y mejora la flexibilidad y la capacidad de gestión para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicación
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la fiabilidad y el alto rendimiento de la conexión.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (23)MTP® MPO Connector (6)Application (2)Cable Jacket (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Bend Radius (1)BIF (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
34
7
0
0
0

N***k

United States

10 de my. de 2023
5.0
So, I am a layer 1 installer, I buy the product requested by the end-user, install it and test it out to make sure it meets whatever Loss requirements they wish to meet and hand it off “turn key”. So, from my perspective the items you sent were great to work with. Everything was very clean during the pre-inspection. Everything fit properly together and tested out great. First time user and a very nice product to work with.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0

L***r

United States

10 de jul. de 2022
5.0
this worked fine, but eventually we replaced with DAC QSFP cables instead.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***a

Ukraine

16 de jun. de 2022
5.0
It’s just for my microscope demo, but I thought you’d like to see the results – no cleaning – all good.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente