El cable óptico activo SFP28 es una fibra de conexión directa con conectores SFP28 y funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8432 SFP28 MSA.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuado para conexiones de 29 Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatible con Intel XXVAOCBL2M, 25G SFP28 2m (7ft)
#106808
#106808
64,13 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-AO02
265 vendidos
149 comentarios
4 preguntas
Longitud:
168 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
98 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 25G SFP28 compatible con Intel XXVAOCBL2M
Especificaciones
Compatible con Intel
XXVAOCBL2M
Proveedor
FS
Conector
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud de cable
2m (6.56ft)
Chaqueta
OFNP
Rango de temperatura de función
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad AOC de 25G para centro de datos
El transceptor SFP28, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Utilizado en la arquitectura Spine-Leaf, consigue una mayor escala de red
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Mellanox Cards (2)Nexus Series (2)Application (1)Dual Compatibility (1)FS Box (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
147
2
0
0
0
R***e
United States
15 de en. de 2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0А***в
Belarus
12 de jul. de 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0K***s
United States
29 de abr. de 2022
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente