FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-100G.
00:40
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 11.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-100G.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 11.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico perzonalizado, 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMF

#102571
#102571

Semtech BOX ≤3.5W LC dúplex SMF

399,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
482,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
266 vendidos
77 comentarios
18 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
1544 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
2322 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
112 en tránsito. entrega antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/Transceiver óptico 100GBASE-LR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-LR4 de hasta 10km sobre un par estándar de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Al tener un diseño separado BOX+FPC+PCBA, tiene una gran fiabilidad, estanqueidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones de 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, capas de núcleo y distribución empresariales, redes de campus, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML (DFB)
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.6dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de Extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Host FEC
Soportado
Protocolos
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a las necesidades
Etiquetas personalizadas para una fácil identificación que facilite la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Selecciona tipos de etiquetas
Etiquetas de color blanco y negro o neutras
Rellene los detalles de la etiqueta
Logo de la marca, P/N, S/N, proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la alta calidad y fiabilidad de la óptica.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Tecnología de embalaje
BOX
COB
BOX
BOX
COB
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps
(4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Distancia máxima del cable
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longitu de onda
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
LAN WDM EML
4 x LAN WDM DML
(DFB)
EML
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Consumo de energía
3.5W
4W
4W
3.5W
4.5W
Formato de modulación
NRZ
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Operating Temperature
0 a 70°C
(32 a 158°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
-40 a 85°C
(-40 a 185°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
Aplicación
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G
Centro de datos, 100G Ethernet
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G y 112G OTN OTU4
Centro de datos, 100G Ethernet, 400G a 100G breakout
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico 100GBASE-LR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-LR4 de hasta 10km sobre un par estándar de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Al tener un diseño separado BOX+FPC+PCBA, tiene una gran fiabilidad, estanqueidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones de 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, capas de núcleo y distribución empresariales, redes de campus, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML (DFB)
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.6dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de Extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Host FEC
Soportado
Protocolos
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a las necesidades
Etiquetas personalizadas para una fácil identificación que facilite la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Selecciona tipos de etiquetas
Etiquetas de color blanco y negro o neutras
Rellene los detalles de la etiqueta
Logo de la marca, P/N, S/N, proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la alta calidad y fiabilidad de la óptica.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Tecnología de embalaje
BOX
COB
BOX
BOX
COB
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps
(4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Distancia máxima del cable
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longitu de onda
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
LAN WDM EML
4 x LAN WDM DML
(DFB)
EML
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Consumo de energía
3.5W
4W
4W
3.5W
4.5W
Formato de modulación
NRZ
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Operating Temperature
0 a 70°C
(32 a 158°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
-40 a 85°C
(-40 a 185°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
0 a 70°C
(32 a 158°F)
Aplicación
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G
Centro de datos, 100G Ethernet
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G
Telecomunicaciones, centro de datos, Ethernet 100G y 112G OTN OTU4
Centro de datos, 100G Ethernet, 400G a 100G breakout

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

399,00 € (IVA excluido)

482,79 € (IVA incluido)

1544 en almacén DE
2322 en almacén global