FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Stärkung des Netzwerks mit PoE-Switches

Mit der Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und intelligenter Geräte sind Netzwerke nach und nach komplexer geworden. Ihre Stromversorgung und Wartung stellen eine Herausforderung dar, was die klaren Vorteile von PoE-Switches verdeutlicht. Diese Switches bieten eine optimierte Stromversorgungslösung für verschiedene PoE-kompatible Geräte und sind somit ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Netzwerkarchitektur. Die PoE-Switches von FS sind auf eine vereinfachte Implementierung, eine verbesserte Energieeffizienz und eine sichere Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit ausgelegt. Sie erfüllen die unterschiedlichen Stromversorgungsanforderungen Ihrer Geräte und bieten eine fortschrittliche, effiziente und zuverlässige Lösung für Ihr Netzwerk. Blog lesen

  • PoE (802.3af)

    bis zu 15,4 W pro Port

    • IP-Telefone

    • IP-Kameras

    • 802.11n-APs

  • PoE+ (802.3at)

    bis zu 30 W pro Port

    • IP-Telefone

    • PTZ HD IP-Kameras

    • 802.11ac (WiFi 5) APs

    • Kleine Audiolautsprecher

  • PoE++ (802.3bt)

    bis zu 60/90 W pro Port

    • 802.11ax (WiFi 6) APs

    • Intelligente Gebäudebeleuchtung

    • Audiosystem

    • Thin Clients

Warum die PoE-Switches von FS?

  • Hohe Kosteneffizienz

    Vereinfachen Sie die Verkabelung, machen Sie zusätzliche Kabel und Stromadapter überflüssig und unterstützen Sie die Stromversorgung von Remote-Geräten, um Geräte- und Betriebskosten zu senken.

  • Intelligent und sicher

    Unterstützung von Smart PoE+ zur automatischen Erkennung und Implementierung der erforderlichen Stromversorgung für PoE-Geräte sowie SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, etc. für Sicherheit.

  • Einfache Verwaltung

    Unterstützt SNMP, CLI, WEB, SSH und andere Methoden, um die Wartung und die Netzwerkverwaltung des Geräts ohne zusätzliche Kosten zu vereinfachen.

Ausgewählte Produkte

FS bietet eine große Auswahl an PoE-Switches für alle Anwendungsbereiche. Erfahren Sie hier, wie Sie den besten Switch für Ihre Anforderungen finden.

Szenarien

Highlights

  • Visualisierung

    Visualisieren Sie Netzwerkbedrohungen in Echtzeit und optimieren Sie die Netzwerkleistung durch die Analyse von Engpässen mit Port- und Timestamp-Tagging.

  • Flexibilität

    Ein skalierbarer Netzwerkaufbau geht über die aktuelle Größe hinaus und nutzt Network Packet Brokers und Forward-Proxy für eine verbesserte Funktionsfähigkeit auf der Datenweiterleitungsschicht.

  • Zuverlässigkeit

    Stacking im Core-Layer gewährleistet eine zuverlässige Netzwerkleistung, unterstützt durch primäre Backup Network Packet Brokers (NPB) zur Aufrechterhaltung der Funktionalität und zur Vermeidung von Ausfällen.

Zugehörige Lösung

Highlights

  • Flächendeckende WiFi-Abdeckung mit hoher Bandbreite

    Rüsten Sie Geräte für eine nahtlose WiFi-Abdeckung auf, um die Arbeitseffizienz und das Kundenerlebnis in der gesamten Filiale zu verbessern.

  • Verbesserte Sicherheit

    Ermöglicht nahtlose Netzwerk-Upgrades und gewährleistet die allgemeine Zuverlässigkeit durch verschiedene Sicherheitsstrategien.

  • Intelligenter Betrieb und Wartung

    Die Cloud-Plattform bietet Echtzeit-Einblicke in den Netzwerkstatus und beschleunigt die Erkennung und Lösung von Problemen für eine intelligente Optimierung und einen reibungslosen Betrieb und Wartung.

Zugehörige Lösung

Highlights

  • Hohe Netzwerkstabilität

    Das System ist staubdicht und korrosionsbeständig, um die Produktlebensdauer zu verbessern und die Stabilität der Netzwerkübertragung zu gewährleisten.

  • Effiziente Redundanz, schnelle Selbstheilung

    Ein redundantes Ringnetzwerks sorgt für schnelle Selbstheilung der Verbindung und gewährleistet eine stabile Datenübertragung.

  • Einfache Wartung

    Unterstützung von WEB/CLI/SNMP für die Abfrage des Gerätestatus und von Alarminformationen zur Kostenreduzierung und Verbesserung der Effizienz bei der Wartung und Betrieb.

Zugehörige Lösung

00:28

Netzwerk basierend auf der Airware Cloud – alles über ein Verwaltungszentrumr

Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen. Entdecken Sie Cloud-verwaltete PoE-Switches.

Case Studies

    • Internetdienst
    • USA
    FS unterstützt einen großen Reisedienstleister bei der Umstrukturierung seines Netzwerks
    • Sport, Medien und Unterhaltung
    • Indien
    Schnelleres digitales Büro: FS verbessert das Netzwerk einer Filmproduktionsfirma
    • Fertigung
    • Einzelhandel
    • USA
    Großer US-Konzern baut intelligente Fabrik mithilfe der FS Verkabelungslösung für Unternehmensgelände auf
  • Internetdienst
  • USA
FS unterstützt einen großen Reisedienstleister bei der Umstrukturierung seines Netzwerks
  • Sport, Medien und Unterhaltung
  • Indien
Schnelleres digitales Büro: FS verbessert das Netzwerk einer Filmproduktionsfirma
  • Fertigung
  • Einzelhandel
  • USA
Großer US-Konzern baut intelligente Fabrik mithilfe der FS Verkabelungslösung für Unternehmensgelände auf