VoIP unterstützt Unternehmen bei der effizienten Kommunikation
Eine Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Großbritannien mit einem täglichen Büro von etwa 300 Mitarbeitern und einer weiteren Niederlassung in China mit etwa 100 Mitarbeitern.
Mit IPPBX als Kern übernimmt FS fortschrittliche IP-Kommunikationstechnologie, um Telefonsprache in Datennetzwerke zu integrieren, mit IP-Nebenstellen für bis zu 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Benutzer. Der britische Hauptsitz und die Niederlassungen können über VoIP-Technologie angedockt werden, wodurch die Kosten für die Telefonkonferenzkommunikation zwischen den beiden Standorten reduziert werden. Es erfüllt die stärkeren Anforderungen von Unternehmensgruppen nach effizienter Kommunikation, gutem Kommunikationserlebnis, bequemer Geschäftsintegration und intelligentem Bürotelefonsystem mit Geschäftsentwicklung.
Entdecken Sie die vollständigen Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- VoIP-Telefone
- Netzwerk Geräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Branchenzusammenschaltung
Die Zentrale und die Filialen sind an das Netz angeschlossen, und die Durchwahl der beiden Stellen kann kostenlos gewählt werden.
IP-Kommunikation mit hoher Kapazität
IPPBX unterstützt maximal 800 Nebenstellen und 100 Nebenstellen, was dem späteren Netzausbau gerecht werden kann.
Telefonkonferenzen
Unterstützen Sie Konferenzanrufe mit mehreren Teilnehmern, um eine effiziente Unternehmenskommunikation zu erreichen.