Benutzerfreundliche Voice Collaboration
Immer mehr Hochschulen und Universitäten setzen auf VoIP, um die Infrastruktur- und Wartungskosten für Kommunikationsdienste zu senken. Mit den VoIP-Lösungen von FS können Administratoren Studenten und Lehrkräften die besten Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um den Lernprozess zu verbessern und Erfolge zu erzielen.
FS bietet Voice Communication Solutions an. Das bestehende IP-Netzwerk wird genutzt, um das VoIP-Geschäft zu erweitern, ohne dass eine zusätzliche, umfangreiche Verkabelung erforderlich ist, um Kosten zu sparen. Die PCs erreichen ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, indem sie sich mit IP-Telefonen verbinden. Die IPPBX kann bis zu 60 gleichzeitige Anrufe und 200 Benutzer unterstützen, um der zukünftigen Expansion gerecht zu werden.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP-Telefon
- Netzwerkgerät
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Advantages
Hohe Netzwerkgeschwindigkeit
Duale Gigabit-Ethernet-Ports von lP-Telefonen sorgen für eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit
Verbesserte Unterrichtseffizienz
Direct Inward Dial (DID)-Telefonnummern für schnelles und direktes Wählen stellen sicher, dass Ressourcen auf externen Leitungen gemeinsam genutzt werden.
Eingespartes Campus-Budget
Es müssen keine neuen Telefonleitungen verlegt werden, da das Sprachsignal über das lP-Netzwerk übertragen wird, was Arbeit und Kosten für die Installation spart.