Entlastung des Kernnetzes
Ein konstant optimiertes Nutzererlebnis ist der Kern der Wettbewerbsfähigkeit von Internetanbietern, aber aufgrund des Bandbreitendrucks der zentralen Rechenzentren und der Übertragungsentfernung zwischen den Besuchern ist es für Netzwerke schwierig, schnell auf Nutzeranfragen zu reagieren.
Durch die Bereitstellung von Diensten über geografisch verteilte CDN-Agenten (Content Delivery Network) können wir das Nutzererlebnis optimieren und gleichzeitig den Zugriffsdruck auf die zentralen Rechenzentren verringern, die Absprungrate der Nutzer auf kostengünstige und hochverfügbare Weise reduzieren und die Bereitstellung von Inhalten durch die Dienstanbieter garantieren.
Finden Sie die kompletten Lösungen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Zuverlässige Übertragung
Unterstützt PFC, ETS, QCN und Data Center TCP zur Gewährleistt Qualität der Übertragung der letzten Distanz.
Vollständige QoS-Richtlinie und Warteschlangenplanungsmechanismus zur Bewältigung von hohem gleichzeitigem Szenarioverkehr.
Flexibles Netzwerk
Unterstützt für optionale Overlay-Netzwerkfunktionen bei Bedarf.
Passt die Tiefe der Gerätetabelleneinträge flexibel an die Anforderungen verschiedener Geschäftsszenarien an.
Umweltfreundliche Energie
Passt die Leistung der Anschlüsse bei Bedarf an, um den Stromverbrauch des Geräts zu senken.
Die Lüfterleistung passt sich der Umgebungstemperatur an, um Energieverschwendung zu vermeiden.