Halten Sie Schritt mit dem wachsenden Bedarf an Datenverkehr
Um die konstante und ständig wachsende Nachfrage nach bandbreitenintensiven Diensten und Anwendungen zu bewältigen, benötigen Unternehmen praktische, kostengünstige und skalierbare Netzwerklösungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen für große Rechenzentren sind die maßgeschneiderten FS-Lösungen für die Verbindung von Rechenzentren flexibler, zuverlässiger und kostengünstiger. Dies kann Unternehmen helfen, die digitale Transformation schneller zu vollziehen und sich besser an die Marktentwicklung anzupassen.
Die Lösung verwendet WDM-Geräte, die den Einsatz von Glasfasern und die Kosten für Betrieb und Wartung erheblich reduzieren können. Schlüsselmodule wie Controller- und Leistungsmodule unterstützen eine 1+1-Backup-Konfiguration, um die Sicherheit der Dienstübertragung und der Verbindungsüberwachung zu gewährleisten. Mit dem Hochleistungs-EDFA wird eine effektive Übertragung über große Entfernungen gewährleistet. SNMP2 und Web-Fernverwaltung vereinfachen den Betrieb erheblich.
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Advantages
Hohe Kapazität, große Entfernung
Der DWDM-Mux-Demux multiplexiert bis zu 40 Kanäle über ein Glasfaserpaar, das eine Übertragungskapazität von 400G unterstützt, um den Multiservice des Rechenzentrums zu erfüllen.
Der M6200-20BA/PA verstärkt das gemultiplexte Signal, wodurch die Übertragungsdistanz und -qualität effektiv verbessert wird, um Langstreckenübertragungen zu ermöglichen.
Sicher und zuverlässig
1+1 Dual PSUs verbessern die zuverlässige Übertragung von Geräten effektiv.
Unterstützt den Haupt- und Backup-Schutz der Verwaltungsmodule, um die stabile Überwachung und Verwaltung der Geräte zu gewährleisten.
Flexibler Einsatz
Das flexible, modulare 2HE-Gehäuse bietet eine bessere Leistung bei geringerem Platzbedarf.
Hot-Swap-Design sorgt für bequemes und schnelles Plug-and-Play.
Bequeme Verwaltung
Die Geräte unterstützen die optischen Ports und RJ45-Ports für die Managementverbindung.
Unterstützt SNMPV2 und WEB Remote Unified Management. Einfach zu bedienen und zu warten.