Der SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über eine LC-Duplex-Schnittstelle. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 25GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC SMF für FS Switches
#88020
#88020
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GER-31
86 verkauft
29 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
10 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
22 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Datenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GER-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,8 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML 1310 nm
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
0 ~ 6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19 dBm
Leistungsbudget
19 dB
Empfängerüberlastung
-5 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,2 W
Extinktionsverhältnis
4 dB
CDR
TX und RX
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, schnell auf 25G-Übertragung umzusteigen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der integrierte Maxim-Chip, der SFP28 25G-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestalteter BOX-Verpackung.
Maxim Chip
Stabile Übertragung
≤2,2 W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hervorragende Luftdichtheit
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrums-Test
Keine Paketverlust & CRC
Augenmuster-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerrate-Test
BER 1E-12
Temperatur-Test
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
28
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11.08.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0M***a
United Kingdom
10.08.2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0L***d
Monaco
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen