Der Cisco-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km von 100Base-BX Durchsatz über Singlemode-Faser (SMF) mit 1550nm-TX/1310nm-RX Wellenlängen über eine LC simplex Schnittstelle. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät von komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet 100BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast-Ethernet und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100BX-D kompatibel 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM SC SMF
Cisco GLC-FE-100BX-D kompatibles 100BASE-BX-D SFP Transceiver Modul (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, SC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Cisco GLC-FE-100BX-D kompatibles 100BASE-BX-D SFP Transceiver Modul (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, SC, DOM)
Der Cisco-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km von 100Base-BX Durchsatz über Singlemode-Faser (SMF) mit 1550nm-TX/1310nm-RX Wellenlängen über eine LC simplex Schnittstelle. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät von komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet 100BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast-Ethernet und Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
11,00 € (exkl. MwSt.)
13,09 € (inkl. MwSt.)